Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Casquilhos esféricos igubal®

 

O uso de casquilhos esféricos está normalmente associado a materiais pesados, instalação díficil e custos elevados. A maioria necessita de manutenção ao longo do tempo e os rolamentos resistentes à corrosão só existem em versões especiais. Frequentemente os rolamentos e casquilhos são excessivamente carregados com cargas nos extremos e cedem prematuramente e ou o casquilho tem que ser reajustado, ou mudado para compensar os desalinhamentos.

Os casquilhos esféricos igubal® não tem estas desvantagens e pelo seu design abrem novas potencionalidades de projecto:

Os casquilhos esféricos igubal® são fáceis de instalar

Tem um preço bastante baixo

São bastante leves

São bastante robustos

Áreas de aplicação

A instalação fácil torna possível diversas aplicações para os Casquilhos esféricos igubal®. Eles podem ser usados em qualquer lugar onde a característica de auto-compensador ofereça vantagens ou ajude a simplificar a montagem.


Tolerâncias

Os casquilhos esféricos igubal® isentos de manutenção tem uma tolerância no diâmetro interior E10. O veio deve ter tolerância entre h6 e h9. A folga do casquilho compensa a expansão durante o aquecimento.


instalação

Os casquilhos esféricos igubal® são pressionados num alojamento com tolerância H7 e apertados axialmente. Um alinhamento preciso não é necessário, já que este produto faz uma compensação automática do erro.


Dimensões

Os casquilhos esféricos igubal® são produzidos de acordo com a norma DIN ISSO 12240 para as séries dimensionais E e K.
 
Para os veios, as chumaceiras igubal® estão disponíveis com tamanhos padrão dos 2 a 30 mm. A série dimensional K também está disponível em dimensões em polegadas. Em caso de necessitar outras dimensões, por favor contacte-nos.

Quando usá-lo?

Quando tem cargas axiais e radiais elevadas

Para a montagem mais fácil

Quando existem espaços de instalação extremamente pequenos

Quando é necessária resistência a químicos

Quando uma alternativa de baixo custo é desejada

Quando as rótulas e chumaceiras resistentes à sujidade são necessários

Quando deve existir compensação de desalinhamentos

Quando componentes fixos em ambos os lados são desejados

Quando não usar?

Temperaturas superiores a 80 °C

Para dimensões superiores a 30 mm

Quando for necessário implementar velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s

Chumaceira de encaixe rápido igubal® - ECLM

Chumaceira de encaixe rápido igubal® - ECLM    

Chumaceira de encaixe esférico igubal® para trabalhos exigentes

Para cargas axiais e radiais elevadas

Chumaceira de encaixe esférico igubal® para trabalhos exigentes    

Chumaceira esférica igubal® - EGFM

Sem lubrificação e sem manutenção

Chumaceira esférica igubal® - EGFM    

Chumaceira de encaixe esférico igubal® - ECLM / EGFM - Visão Geral dos Produtos

Séries dimensionais E em dimensões métricas

Chumaceira de encaixe esférico igubal® - ECLM / EGFM - Visão Geral dos Produtos    

Casquilhos esféricos igubal® - EGLM-LC

Variedade de calotas esféricas, manuseio fácil, preço baixo

Casquilhos esféricos igubal® - EGLM-LC    

Casquilhos esféricos igubal® - KGLM

Séries dimensionais K em dimensões métricas

Casquilhos esféricos igubal® - KGLM    

Casquilho esférico igubal® - KGLI em polegadas

Séries dimensionais K em dimensões de polegadas

Casquilho esférico igubal® - KGLI em polegadas    

igubal® KGLM-SL, mm

Para reduzidas dimensões de instalação

igubal® KGLM-SL, mm    

igubal® - KGLM-LC, mm

Váriedade de esferas, instalação simples, baixo custo

igubal® - KGLM-LC, mm    

igubal® KGLM-16 H

Movimento constante

igubal® KGLM-16 H    

Duplo Tirante igubal®

Duplo Tirante igubal® - Tipo EGZM

Duplo Tirante igubal®    

Duplo Tirante igubal® - Tipo EGXM

Dimensões específicas dos clientes, disponível com ou sem pinos

Duplo Tirante igubal® - Tipo EGXM    

Tirantes esféricos duplos igubal® WDGM

Articulação esférica dupla igubal®

Tirantes esféricos duplos igubal® WDGM    

Tirantes esféricos duplos igubal® KDGM

Tirante esférico duplo igubal®: KDGM

Tirantes esféricos duplos igubal® KDGM    

Soluções à sua medida igubal®

Soluções à sua medida igubal®

Soluções à sua medida igubal®