Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Chumaceiras de flange igubal®

 

Como todos os produtos igubal®, consistem num alojamento em igumid G e numa calota feita de iglidur® W300. As chumaceiras com flange igubal® correspondem às séries dimensionais E e são fornecidas modelos com 2 ou 4 furos para fixação.

Características

As chumaceiras com flange igubal® foram desenvolvidas para apoiar os veios nas extremidades ou para servirem de suporte intermédio. Como em todos os produtos igubal®, ela é composta por um alojamento feito em igumid G e uma calota esférica feita em iglidur® W300. As chumaceiras com flange igubal® correspondem à série dimensional E e são fornecidos com 2 ou 4 furos de montagem.

Áreas de aplicação

Como as chumaceiras com falnge igubal® estão isentas de manutenção, são especialmente indicadas para aplicações em que o acesso à chumaceira seja limitado, em ambientes húmidos ou molhados, ou em ambientes de sala limpa. As Chumaceiras de flange igubal® são utilizadas também em escovas de dentes elétricas, toldos, transportadores e máquinas de panificação.


instalação

De acordo com o tipo, as chumaceiras com flange igubal® são projectadas para serem fixas com 2 ou 4 furos. A versão de 2 furos permite um fácil reajustamento da montagem. Um alinhamento preciso do alojamento do casquilho não é necessário já que estes são auto-alinháveis.


Gama de Produtos

As Chumaceiras de flange igubal® com 2 e 4 furos, podem ser obtidas nas dimensões normalizadas para veios de 5 a 50mm. Por favor entre em contacto connosco para mais dimensões.

Quando usá-lo?

Quando é necessária resistência a químicos

Quando uma alternativa de baixo custo é desejada

Quando as rótulas e chumaceiras resistentes à sujidade são necessários

Quando deve existir compensação de desalinhamentos

Quando são necessários componentes totalmente separáveis

Quando não usar?

Quando prevalecem temperaturas superiores a +200 °C

Quando é necessário um colar integrado

Quando são necessárias dimensões superiores a 50 mm

Quando for necessário implementar velocidades de rotação superiores a 0.5 m/s

Chumaceiras com flange igubal® - EFOM

Com 2 furos

Chumaceiras com flange igubal® - EFOM    

Chumaceiras com flange igubal® EFSM

Com 4 furos, séries dimensionais E

Chumaceiras com flange igubal® EFSM    

Chumaceiras com flange igubal® - KFSM-GT

Com 4 furos, séries dimensionais K

Chumaceiras com flange igubal® - KFSM-GT    

Chumaceiras com flange igubal® EFORM HT

Temperaturas até 200°C, resistentes a químicos, Com 2 furos

Chumaceiras com flange igubal® EFORM HT    

Chumaceiras com flange igubal® EFSM HT

Temperaturas até 200°C, resistentes a químicos, Com 4 furos

Chumaceiras com flange igubal® EFSM HT    

Chumaceiras com flange igubal® com pinos esféricos, rosca macho

Chumaceira esférica com flange igubal® com pinos esféricos - roscas macho para conexões diretas

Chumaceiras com flange igubal® com pinos esféricos, rosca macho    

Chumaceira esférica com flange igubal® com pinos esféricos, rosca fêmea

Chumaceira esférica com flange igubal® com pinos esféricos, roscas fêmea para conexões diretas

Chumaceira esférica com flange igubal® com pinos esféricos, rosca fêmea