Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Forquilhas igubal®

Forquilhas igubal®  
Características mais importantes:

Peso muito baixo

Elevadas forças de tensão

Combinável com rótulas das séries dimensionais E.

Amortecimento de vibrações

Redução de ruído

Disponível com rosca esquerda e direita

As forquilhas igubal® feitas de igumid G de acordo com a norma DIN 71752, podem ser combinadas com rótulas das séries dimensionais E.

Consiste numa forquilha, numa cavilha de engate rápido num pino e num clip circular ou em alternativa num anel de encosto axial.

Quando usá-lo?

Quando é necessária rigidez elevada

Quando liberdade de corrosão é desejada

Quando não deve ser utilizada lubrificação

Quando pretende economizar peso

Quando é pretendido um funcionamento a seco sem manutenção

Quando deve ser implementada a instalação mais fácil

Quando devem ser implementadas combinações com cilindros pneumáticos e amortecedores a gás

Quando não usar?

Quando prevalecem temperaturas superiores a +200 °C

Quando são necessárias dimensões superiores a 20 mm

Forquilhas igubal®

Forquilhas igubal®

Forquilhas igubal®    

Forquilhas com cavilhas de engate rápido igubal®

Forquilhas com cavilhas de engate rápido igubal®    

Conjunto completo de forquilha e rótula igubal®

Conjunto completo de forquilha e rótula igubal®

Conjunto completo de forquilha e rótula igubal®    

Cavilha de engate rápido igubal®

Cavilha de engate rápido igubal®    

igubal® GBM/GSR

GBM/GSR

igubal® GBM/GSR    

Forquilhas igubal® magnéticas detectáveis

Forquilha igubal®, detectável, mm

Forquilha igubal®, detectável, mm    

Forquilhas com pino mola igubal®, detectáveis, mm

Forquilhas com pino mola igubal®, detectáveis, mm    

Pino mola igubal®, detectável, mm

Pino mola igubal®, detectável, mm