Livre de lubrificantes e manutenção, feito de polímeros de alto desempenho
As bases de mancal igubal® são elementos de mancal com auto alinhamento completamente feitos de plástico. As bases de mancal de divisão e de auto alinhamento são fáceis de montar, se adaptam a todas as variações angulares, e em muitos casos já foram capazes de substituir alojamentos especiais. O utilizador de igubal® tem ao seu dispor todas as vantagens da utilização de polímeros de elevada qualidade. Tem óptimas qualidades de comportamento à vibração e são tecnicamente aplicáveis em operações a seco. são insensíveis à sujidade, podem trabalhar em meios líquidos e mesmo em presença de químicos, para além de serem isentos de corrosão. O peso das peças igubal® é até 80% menor do que o das peças feitas de aço comparáveis da concorrência. Economias adicionais são obtidas para os custos incorridos durante as fases de aquisição e manutenção. Os produtos igubal® são extremamente competitivos por causa dos custos reduzidos de manutenção e reparos, e devido à montagem e desmontagem mais rápida do design separável. Além disso, o espaço de instalação pode ser reduzido devido às menores dimensões. O mancal esférico autoajustável igubal® consiste em alojamentos de plástico reforçado com fibra para uma alta estabilidade e superfícies esféricas de polímeros de alto desempenho otimizados para tribo para menor desgaste e longa vida útil. O tipo série igubal® dá aos desenvolvedores acesso a um sistema completo de elementos de rolamentos de autoajuste: rótulas, manilhas, base de mancal, mancais flangeados, mancais esféricos e bases de mancal.