Áreas de aplicação
A fácil instalação permite que as chumaceiras esféricas igubal® sejam utilizadas em muitas aplicações. Podem ser utilizadas onde as rótulas e as chumaceiras auto-compensadoras oferecem vantagens de forma ou facilitam a montagem.
Tolerâncias
As chumaceiras igubal®, isentas de manutenção, apresentam uma tolerância E10 no diâmetro interior. A tolerância do veio deve situar-se entre h6 e h9. A folga compensa a expansão da chumaceira devido ao aquecimento.
Montagem
As chumaceiras esféricas igubal® devem ser montadas à pressão num furo H7 e fixas axialmente. Não é necessário um alinhamento exato do alojamento, uma vez que as chumaceiras esféricas compensam automaticamente os erros de alinhamento.
Dimensões
As chumaceiras esféricas igubal® das séries K e E, são fabricadas de acordo com a norma DIN ISO 12240. As chumaceiras esféricas igubal® estão disponíveis em dimensões standard de 2 a 40 mm. A série K está disponível em dimensões imperiais. Contacte-nos caso necessite de outras dimensões.