A minha pessoa de contacto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

Fon +351 226 109000

Fax +351 228 328321

iglidur® PRT - Anel rotativo deslizante

Anel rotativo com elementos deslizantes em polímero

O iglidur® PRT é um anel rotativo deslizante com as vantagens testadas e comprovadas dos casquilhos em polímero igus®. Os elementos deslizantes em iglidur® J funcionam integralmente, isentos de manutenção e lubrificação. Os anéis interior e exterior são fabricados em alumínio anodizado ou aço inoxidável e os elementos deslizantes em iglidur® J. Todos os parafusos de fixação são feitos de aço inoxidável.
 
 
Aplicações e ramos industriais
comuns:

Anéis rotativos deslizantes para sistemas de manipulação de materiais

Anéis rotativos deslizantes para sistemas de automação

Anéis rotativos deslizantes para tecnologias de montagem

Mesas rotativas com anéis rotativos deslizantes PRT usados na tecnologia de iluminação

Anéis rotativos deslizantes de maior dimensão para a geração de energia, etc.

 

Quando usar um anel rotativo deslizante em polímero?

  • Quando é necessária uma solução pronta a usar
  • Quando necessitar de uma solução resistente à corrosão, robusta para cargas elevadas
  • Para binários extremos
  • Para aplicações em diferentes meios envolventes
  • Para aplicações isentas de manutenção e de lubrificação
  • Para uma gama de velocidades superficiais baixa a média

Quando não usar?

  • Para rotações rápidas e contínuas
  • Com temperaturas superiores a 180°C
  • Quando são é necessário movimentar cargas elevadas e apenas são permitidos binários de acionamento reduzidos.
  • Para condições de extrema precisão e robustez


Pesquisa de anéis rotativos deslizantes PRT iglidur®


Novidades PRT iglidur® na Feira de Hanôver 2014  

Novidades 2014

Anéis rotativos deslizantes PRT isentos de lubrificação e manutenção iglidur®: maiores e mais flexíveis,
dimensões intermédias e muito mais...

iglidur® PRT - Design 01  
Anel rotativo deslizante
Versão 01

Anel rotativo deslizante, com elevada rigidez

Para temperaturas até +180℃, elevada resistência a químicos

Disponível com vedante

Anel rotativo com roda dentada  
Anel rotativo deslizante com roda dentada

Para todos os 6 tamanhos da versão 01, 4 padrões estão disponíveis para engatar no anel externo.

iglidur® PRT - Design 02  
Anel rotativo deslizante
Versão 02

Anel rotativo deslizante com peso extremamente baixo

Anel exterior feito de alumínio anodizado ou de aço inoxidável (V4A)

Mancal anelar deslizante PRT de baixo custo  
Anel rotativo deslizante na nova versão de baixo custo

Anel rotativo deslizante iglidur® PRT na nova versão de baixo custo. Através de um redimensionamento consistente, foi criada uma versão completamente nova com mais elementos em plástico.

PRT-01 flange quadrado  
Anel rotativo deslizante com flange quadrada

O menor anel rotativo deslizante PRT, com diâmetro interior de 20 mm, flange quadrada para um menor espaço de instalação e aplicação direta em superfícies planas.

PRT-01 com função de fixação  
Anel rotativo deslizante com função de fixação

Anel rotativo deslizante PRT-01-30 com anel superior incluindo função de fixação para eixos com tolerâncias 30h7.

iglidur® PRT - Acessórios  
Acessórios: Travão de mão

Um binário de retenção de 10 Nm é obtido com um binário de aperto de 1 Nm

iglidur® PRT - Acessórios  
Acessórios: Pinos de guiamento

Para uma rápida e fácil montagem do acionamento

iglidur® PRT - Acessórios  
Acessórios: Espaçadores

Fácil montagem, flexível

Elementos deslizantes universais iglidur®  
Elementos deslizantes universais PRT iglidur®

Ao usar os versáteis anéis deslizantes PRT universais, os sistemas de anéis rotativos de grandes dimensões podem ser redimensionados para a versão 01.