Single Pair Ethernet (SPE) confecionados

Transferência de dados de forma simples e fiável para o seu sistema

A digitalização e a troca de dados tornaram-se indispensáveis na produção moderna. Com apenas um condutor, no Single Pair Ethernet, a igus oferece-lhe a possibilidade de uma troca de dados garantida. As taxas de transmissão até 1 GBit/s são facilmente possíveis e a redução do cabo para apenas um condutor oferece-lhe outras vantagens. Pode utilizar um cabo 25% mais fino em comparação com o cabo Cat5e (CFBUS.PUR.045) num espaço de instalação confinado. Poupa muito espaço, o que tem grande influência nas sequências de movimentos dinâmicos nas máquinas.

Os recém-desenvolvidos conectores industriais da Yamaichi e da Weidmüller oferecem uma excelente ligação blindada, reduzindo assim as interferências eletromagnéticas (EMC). A igus disponibiliza um cabo chainflex com um revestimento exterior em PUR altamente resistente ao desgaste e aos cortes, que é vendido ao metro. Todos os cabos Single Pair Ethernet (SPE) prontos a ligar são 100% testados pela igus e asseguram assim uma comunicação de dados segura e fiável.

Extensão da gama de produtos de 2023

Novidades de 2023 Single Pair Ethernet
A igus vende os cabos SPE com conetores Harting T1 desde 2021. Na Feira de Hanôver de 2023, apresentámos a expansão da gama com dois novos cabos SPE confecionados, prontos a ligar. Os novos cabos estão disponíveis com conectores da Yamaichi e da Weidmüller. Para comunicação Ethernet industrial contínua em máquinas e sistemas com apenas um par de condutores para transmissão de dados. 

SPE com conetor Yamaichi ► Comprar online

SPE com conetor Weidmüller ► Comprar online
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Comunicação Ethernet compatível em toda a instalação com calhas articuladas
  • 25% mais finos do que os CAT5e, com a mesma taxa de transmissão de dados
Redução do custo

Redução do custo

  • Redução de 25% do raio de curvatura comparativamente ao CFBUS.PUR.045
  • Os custos são 20% inferiores aos de um cabo CAT5e (CFBUS.PUR.045)
  • Permite uma poupança de tempo porque estão prontos a ligar
Provas dadas

Provas dadas

  • 100% testados digitalmente e logicamente incl. velocidade de transmissão (selos e protocolos de teste )
  • Testados no maior laboratório de testes de cabos em aplicações com movimento
  • Membro da rede SPE
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Comunicação de dados durável
  • Calcule a duração de vida do cabo online

O gestor e produto Markus Hüffel fará uma breve introdução

Finalmente, o cabo Single Pair Ethernet confecionado está disponível, para além da versão vendida ao metro. O comprimento do cabo e o tipo de conetor podem ser escolhidos livremente, sem quantidade mínima de encomenda.
Logótipo SPE

A rede industrial de associados SPE

A igus continua a desenvolver o SPE em conjunto com fortes parceiros

Single Pair Ethernet é a fundação da infraestrutura que possibilita a IoT e a Indústria 4.0. De forma a promover a tecnologia Single Pair Ethernet para rapidamente a fazer crescer no mercado IoT, a igus está a participar na rede de parceiros industriais SPE juntamente com a HARTING ou a TE Connectivity*. 

Para estabelecer um ecossistema fiável de normas e protocolos de transmissão SPE no futuro, os cabos e conetores são desenvolvidos em conjunto, publicados e adotados na IEEE 802.3 e IEC SC46C. 

Deste modo, o novo cabo pode ser produzido em parceria com a interface de conetores T1. Como resultado, a blindagem de elevada duração, permite a transferência fiável, garantindo elevada proteção eletromagnética (EMC). A combinação do cabo chainflex com o conetor SPE é extremamente robusta: a igus utiliza um revestimento em PUR altamente resistente ao desgaste e ao corte, e o conetor possui fixações metálicas robustas com uma fêmea PCB.

* válido apenas para os CAT9471001 com conetor Harting T1

Os 3 tipos de Single Pair Ethernet

Ir para a loja online dos cabos de rede confecionados

Ir para a loja

Tudo sobre o cabo SPE (Single Pair Ethernet)

A chave para a automação industrial, a Internet Industrial das Coisas (IIoT)

A Single Pair Ethernet descreve tecnicamente a transmissão de Ethernet (1000Base-T1) através de apenas dois pares de fios de cobre e permite a transmissão de dados via Ethernet e o fornecimento de energia em simultâneo (PoDL). Este salto tecnológico leva a uma redução do diâmetro em aprox. 25% em comparação com um cabo Ethernet comum. Este documento técnico dá uma visão geral do estado atual de desenvolvimento da SPE e mostra as oportunidades que a nova tecnologia de transmissão cria para a indústria, ao reduzir significativamente o espaço de instalação, bem como o peso associado: