Sistemas de calhas articuladas para robôs SCARA com elevada duração de vida
A igus® desenvolveu o e-rib para guiar em segurança cabos em tubos corrugados. Em combinação com os reforços em ambas as extremidades e a flecha do tubo corrugado, bem como as uniões rotativas, esta solução é ideal para aplicações SCARA de alta velocidade.
O e-rib preenche as juntas do tubo corrugado para a estabilizar de modo que apenas se possa mover numa direção. O tubo corrugado apresenta um comprimento auto-suportado devido aos elementos de guiamento laterais. O e-rib permite melhorar as aplicações existentes em apenas alguns passos. O e-rib é independente do fabricante do tubo. Inicialmente, fornecemos esta solução na largura nominal de 29 mm.
Configurar os robôs SCARA de forma rápida e fácil
Selecione o seu robô SCARA utilizando o menu ou a pesquisa rápida.
Em seguida, defina o ponto fixo da sua aplicação.
Enviar-lhe-emos uma vista detalhada e uma lista de peças que pode encomendar diretamente, ou pode simplesmente solicitar uma cotação.
Design personalizado para ajuste fácil a diferentes tipos de SCARA
Guiamento seguro de cabos e mangueiras
Redução do custo
Fácil manutenção
Elevada performance de funcionamento
Todos os componentes são individualmente substituíveis
Menos tempo de paragem
Provas dadas
Desde 2016, 50 robôs SCARA EPSON estão em funcionamento contínuo num fabricante alemão de veículos a motor
Desde 20.08.2020 a 1.03.2021 , foram completados mais de 2,500,000 ciclos de teste no laboratório de testes da igus®
Sustentabilidade
Entregue o seu e-rib para reciclagem através do Programa de Reciclagem chainge da igus no final do seu ciclo de vida. Independentemente do fabricante. Poderá receber um voucher do programa de reciclagem chainge
O que está por detrás da solução de cabos SCARA?
Tubo corrugado com reforço dinâmico
Um reforço para sistemas de tubos corrugados já existentes. O e-rib é encaixado numa mangueira corrugada. Os novos tamanhos são independentes do fabricante da mangueira. Este estabiliza o tubo corrugado, para que apenas se possa mover numa direção. Com os seus elementos de guiamento laterais, a mangueira corrugada não necessita de qualquer tipo de suporte ao longo do seu comprimento graças ao e-rib. Inicialmente, fornecemos a largura nominal 29 para os robôs SCARA.
Solução de cabos SCARA no laboratório de testes da igus
Este vídeo gravado no laboratório de testes da igus® mostra como a solução para cabos SCARA funciona. As extremidades do SCARA com rolamentos de esferas garantem uma união rotativa sem restrições na mangueira corrugada.O e-rib em conjunto com a mangueira corrugada fornece estabilidade para que a mangueira corrugada não se dobre devido ao movimento.
Instalação da solução para cabos SCARA
Neste vídeo, pode ver os componentes se escolher as três peças da solução para cabos SCARA. A instalação das peças demora apenas alguns minutos e é feita com o mínimo de ferramentas.
Perguntas e respostas sobre as soluções de cabos SCARA
Que tamanhos estão atualmente disponíveis? - Diâmetro interior da mangueira de 29 mm
Como é que a solução de cabos SCARA absorve as forças? - O e-rib dá estabilidade à mangueira corrugada - Reforço da ligação final em ambas as extremidades do sistema
O sistema também está disponível como readychain da igus? - Contacte-nos diretamente através do botão de consulta