No nosso laboratório robolink®, 22 bancos de ensaio estão a ser operados continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para as nossas engrenagens sem-fim RL-D. Aqui aplicamos diferentes perfis de carga/velocidade para testar a durabilidade de diferentes combinações de rodas de parafuso sem-fim e eixos sem-fim. O padrão atual consiste numa roda de parafuso sem-fim de iglidur® A180 em comparação com um eixo sem-fim de alumínio anodizado duro. Num teste com o tamanho RL-D-20 (relação de transmissão 1:38) com estes componentes, estão atualmente a ser alcançados > 1 milhão de ciclos a 5 Nm e 12 rpm no teste de resistência. Estamos também a obter resultados muito bons com rodas de parafuso sem-fim "impressas" no nosso material iglidur® I3.