Robô de 4 ou 5 eixos completo.
Unidade de controlo altamente eficiente
Sem quadro de comando adicional.
Totalmente montado em fábrica.
Sistema "plug & play" composto por: controlador, fonte de alimentação e ligações para USB e Ethernet.
Compatível com sistemas de controlo de outros fabricantes
Possibilidade de expansão modular através de plugins (p. ex. sistemas de processamento de imagem).
Documentação detalhada com tudo o que necessita para ser autónomo na configuração do seu braço robótico.
Programação através de PC ou controlador com ecrã tátil.
Software de controlo intuitivo para uma configuração fácil e rápida de sequências de movimentos.
Simulação de processos complexos através do software.
Máxima poupança de espaço e flexibilidade graças à unidade de controlo integrada.
Poderá fazer facilmente a integração recorrendo à documentação detalhada enviada e disponível online
Conceito modular
Baixo custo
Elevada flexibilidade: vasta seleção de operadores terminais
Construção leve
Precisão ≤ 1 mm
2-5 graus de liberdade (DOF)
Retorno do investimento (ROI) após 4 a 7 meses (conforme o sistema de controlo)
Isentos de lubrificação e resistentes à sujidade
Resistentes a impactos
Download grátis de CAD
Breve introdução à robótica e à automação
Configurar e operar o robolink® DCi com o software associado
Deteção de erros na configuração do braço robótico
Expansão do robô, p. ex. através de sistemas de câmaras ou um sistema de controlo programável
Interface de utilizador simples
Método de funcionamento fácil de compreender
Ligação simples por Ethernet
Através do software do sistema de controlo para robôs da igus para Windows em 3D
Utilize o rato para ensinar comandos simples
Basta um computador portátil para programar
As sequências podem ser guardadas facilmente