Configurador de
pacotes para robôs
Configurar agora

Calhas articuladas multieixos para robôs - triflex® R


Nas aplicações 3D, os movimentos de rotação e de oscilação são uma constante. Aqui são necessárias calhas articuladas, para guiar em segurança e proteger os cabos dos robôs. As calhas articuladas triflex R (TRE, TRC e TRL) foram desenvolvidas especificamente para aplicações exigentes em robôs de vários eixos. Devido à sua elevada absorção de força de tração e elevada flexibilidade, a calha articulada permite uma rotação de aproximadamente ±10° por elo com movimentos complicados nos eixos verticais. Comparativamente com mangueiras de proteção de cabos, a triflex R oferece uma solução com um raio de curvatura definido, o que aumenta significativamente a duração de vida dos cabos e mangueiras.
Contacte-nos já!

Visão geral dos produtos

Procuro um sistema de calhas articuladas para os eixos 2-6 num robô industrial, e também peças sobressalentes ou acessórios para guiar cabos ou mangueiras em segurança no robô.
Ir para produtos + loja

Apoio técnico + função para carregar o seu desenho

Não tenho a certeza de que calha articulada devo escolher para a minha aplicação e  preciso de mais informações.
Contacto + função para carregar o seu desenho

2 configuradores

Ir para os configuradores

Inovações de 2021 e 2020

Aqui encontrará os mais recentes produtos e melhorias de produtos no campo da robótica.
Ir para inovações

10 dicas para o fornecimento de energia a robôs

Dez passos para selecionar a calha articulada certa para um robô pronta a utilizar

Este guia mostra, passo a passo, como selecionar, instalar e encomendar um sistema de fornecimento de energia num robô industrial para os eixos 3-6. 
Os primeiros pontos são o posicionamento dos cabos, os pacotes de cabos e a seleção da calha articulada correta. Em seguida, escolhe o sistema de retração adequado. 
Dicas úteis sobre a montagem e uma lista de verificação final, completam o conjunto de 10 pontos e fornecem instruções passo a passo tanto para amadores como para profissionais.   
Descarregar agora as 10 dicas

TRX | revoluciona as calhas articuladas para robôs

Telescópica e dobrável, tudo numa única calha articulada

  • A TRX complementa as funções da série triflex R e torna-a num sistema telescópico
  • Devido ao seu design patenteado, os elos da TRX permitem uma compensação de comprimento até 40% entre si sem perder a ligação ou a capacidade de torção. 
  • O elástico dentro da TRX leva sempre os elos de volta ao seu ponto de partida, e a força de retração pode ser ajustada através do elástico 
  • Redução de peso até 83% em comparação com uma solução com sistema de retração (RSP)
  • O estudo do modelo da TRX é 100% compatível com a TRE.60.087.0.B, outros tamanhos também vão estar disponíveis
Mais sobre a TRX

Amostra gratuita TRL e TRLF

Leves, económicas, flexíveis, com abertura

  • Veja por si mesmo a qualidade da calha articulada triflex R light
  • A amostra fornece informação adicional sobre o produto que não é imediatamente detetável
Componentes da amostra: 
  • 3 elos TRL.100.145.0
  • 3 elos da calha TRLF.100.145.0.B
  • 1 terminal de fixação leve com pente de fixação
Peça uma amostra da calha articulada TRL/TRLF

Amostra gratuita das calhas TRC e TRE

robustas, com elevada força de tração, fechadas ou abertas

  • Veja por si mesmo a qualidade dos nossos produtos
  • A amostra fornece informação adicional sobre o produto que não é imediatamente detetável
Amostras: 
  • 3 elos TRC.100.145.0
  • 3 elos da calha TRE.100.145.0.B
  • 1 terminal de fixação com abraçadeira de fixação
Peça uma amostra da calha articulada TRC/TRE

Novas possibilidades de sistemas de calhas articuladas para o robô SCARA

A solução para cabos Scara permite uma maior estabilidade a altas velocidades

  • Largura nominal 29 mm (interior)
  • Tamanho 23 e 36 mm em planeamento  
  • O pilar para guiamento de cabos em robô Scara
  • Podem ser alteradas com facilidade
  • Montagem rotativa
  • Para uma maior duração de vida das mangueiras corrugadas utilizadas em robôs SCARA.
Mais em soluções para cabos SCARA

Mangueira corrugada vs. triflex R

Mangueira corrugada vs. calha articulada R triflex: a comparação

Há concorrência entre as mangueiras corrugadas e as calhas articuladas triflex R na proteção de cabos. 

Em oito pequenos vídeos, colocámos os dois produtos um contra o outro em várias categorias e fases. 

Contudo, para além da cor e da forma exterior, têm pouco mais em comum. Amostras e catálogos grátis.
Comparação da mangueira corrugada vs. triflex R

Produtos em robótica

Calhas articuladas para eixos 2-6

Sistemas de retração e acessórios para eixos 3-6

Acessórios para robôs

Calha articulada para o eixo 1

Sistema de calhas articuladas para cobots

Mais produtos para robótica

Cabos chainflex para robôs

Cabos chainflex® para robôs

Exemplos de aplicação dos nossos clientes

Calhas articuladas tridimensionais para aplicações robóticas
Visão geral de aplicações do sistema triflex R

Mais informações

Montagem da calha articulada triflex no robô

triflex – vídeos de instalação