Braço robótico articulado

Versáteis e flexíveis até seis graus de liberdade

Os nossos braços robóticos articulados robolink® DP podem ser utilizados de forma personalizada e flexível. Têm cinco graus de liberdade e podem ser equipados com ou sem um sistema de comando. Os robolink® DP podem ser utilizados para aplicações com requisitos de precisão de +/- 0,5 mm com cargas até 3kg. Estes tipos de braços robóticos articulados são normalmente utilizados em tempos de ciclo > 7s. O robô está disponível na cor standard preto, mas é possível selecionar cores individuais. O software adequado da igus pode ser descarregado gratuitamente e previamente para o sistema de comando, que está disponível opcionalmente na versão com quadro elétrico ou para perfil DIN. Os robôs robolink são maioritariamente constituídos com polímeros tribologicamente otimizados para permitir uma redução significativa do custo.

Características técnicas dos braços robóticos articulados da igus®

Resistência

Até 3kg de carga útil

Alcance

Alcance até 790 mm

Articulações

Até cinco graus de liberdade

Velocidade

Velocidade máx. 7 recolhas/min

Precisão

Repetibilidade: ± 0,5mm

Ciclos de vida

Mín. 1 milhão de ciclos


sistema de comando para robôs da igus

O software gratuito e sem licenças

Os braços robóticos articulados da igus® são compatíveis com o sistema de comando para robôs da igus®. Pode descarregar e experimentar previamente o software de forma gratuita. Programe facilmente o seu braço robótico articulado.
Mais informações sobre o sistema de controlo para robôs da igus
Software SCARA

Braço robótico articulado em ação


Modelos atuais dos braços articulados da igus

RL-DCi-5S-M-B-00

RL-DCi-5S-M-B-00
Ver na loja online

Loja de automação low-cost

Robótica económica para o seu projeto de automação

Descubra os nossos braços robóticos articulados e outros tipos de robôs na nossa loja online - o lugar perfeito para a robótica económica.
Pesquise, obtenha informações e encomende facilmente.
Ir para a loja

Os configuradores da Automação Low-cost

Desenhe você mesmo rápida e facilmente

Obtenha produtos personalizados com os configuradores da Automação Low-Cost. Descubra o configurador do robolink agora.
Uma solução personalizada em apenas alguns cliques.
Ir para o configurador


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h