Solução
Para fornecer energia e dados, disponibilizamos ao cliente a
readychain - sistemas completos de calhas articuladas prontos a ligar. Se anteriormente os técnicos das máquinas tinham de montar os elos das calhas e os cabos cautelosamente, agora, e graças aos nossos sistemas confecionados, este trabalho é uma coisa do passado. No total, o fabricante pode poupar cerca de 80% do tempo de trabalho. O sistema de calhas articuladas contém cabos de servomotor e encoder da
gama de cabos chainflex, bem como mangueiras hidráulicas e de refrigeração. Todos os componentes já estão equipados com os conectores plug-in adequados. Os cabos e mangueiras são especificamente concebidos para utilização em calhas articuladas e são testados em condições reais no nosso laboratório interno com 3.800 metros quadrados. É oferecida uma garantia em todo o sistema.
A DVS Universal Grinding GmbH produz atualmente as máquinas em dois tamanhos. A UGrind 800 para peças com comprimento não superior a 1.200 milímetros e a UGrind 1500 para tamanhos até 1.800 milímetros. Para a máquina maior com funcionamento idêntico, o sistema de calhas articuladas apenas teve de ser aumentado em três elos. O
sistema readychain instalado nas máquinas consiste em três calhas articuladas confecionadas. No eixo Z, duas calhas
E4.1L de baixo peso (série E4.38L) fornecem a cabeça multifuncional com os cabos e mangueiras necessários. Podem ser montadas rapidamente e são económicas. Foi utilizada uma
calha articulada E4/light (série 14240 ), que também é muito leve e económica, no eixo X. Uma espessura reduzida do elo lateral e uma travessa mais fina permite um maior espaço interior para os condutores. A DVS Universal Grinding GmbH está também convencida da qualidade dos sistemas de calhas articuladas.
A primeira máquina com readychain já está em produção de elevado volume 24 horas por dia, seis dias por semana à mais de 18 meses, sem quaisquer problema.