Casquilhos isentos de manutenção em transições e juntas rotativas

Perfil

  • O que era necessário? Casquilhos deslizantes e anéis rotativos deslizantes, fornecimento de energia para transições e juntas rotativas entre vagões
  • Processo de fabrico: moldagem por injeção 
  • Requisitos: utilização sob a influência de forças, choques, vibrações  
  • Material: iglidur G, iglidur Z
  • Indústria: tecnologia ferroviária – construção de vagões
  • Sucesso para o cliente: casquilhos e cabos particularmente duradouros e robustos
Transição entre vagões com sistemas de fornecimento de energia da igus
Diferentes forças atuam em todas as direções nas transições e juntas rotativas entre carruagens individuais. Isto inclui forças de pressão e tração, impactos e vibrações contínuas. Para tais aplicações, são especialmente importantes casquilhos robustos e fiáveis. Os casquilhos deslizantes iglidur são a opção favorita para esse uso, devido à sua elevada pressão superficial, que pode atingir 150 MPa. Os robustos materiais iglidur suportam até mesmo elevadas cargas nas extremidades sem quebrarem. A vasta variedade de materiais iglidur permite encontrar exatamente o casquilho deslizante certo para qualquer aplicação possível. Estes incluem, por exemplo, materiais para utilização a temperaturas particularmente altas ou baixas, com movimentos constantes ou com elevada resistência aos meios. Além disso, os anéis rotativos deslizantes PRT são utilizados em veículos ligeiros sobre carris, na junta rotativa, no piso.  É possível calcular online a duração de vida de todos os produtos. Para guiar cabos em segurança entre dois vagões são utilizadas calhas articuladas da igus. Estas guiam os cabos de forma segura, não apenas no comboio mas também no exterior, independentemente da torção, do movimento e das condições climatéricas.  
 

Ir para os produtos utilizados


Poderá também estar interessado em