Resistentes a altas temperaturas e boa resistência química
Elevada capacidade de carga estática graças ao revestimento exterior metálico
Camada deslizante fina e macia
Funcionalidade limitada com movimentos de oscilantes sob cargas elevadas
Custos adicionais para versão resistente à corrosão
Sensíveis a cargas nas extremidades
Risco de danificação da camada deslizante na instalação
Toda a espessura da parede funciona como zona de desgaste
Elevada duração de vida com todos os tipos de movimento
100% isentos de corrosão
A duração de vida pode ser calculada online
Económicos
Elevada resistência química
Em conformidade com a RoHS
Leves
Resistentes à sujidade
Elevado amortecimento mecânico
Resistentes a cargas nas extremidades
Permitem utilizar veios macios de baixo custo