A minha pessoa de contacto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

Fon +351 226 109000

Fax +351 228 328321

Livres de lubrificante e deflexão precisa das esteiras transportadoras

Rolamentos de bordas afiadas iglidur®

Rolamentos de bordas afiadas iglidur®  
Deflexão precisa e sem a necessidades de lubrificantes

A igus® desenvolveu suas próprias polias transportadoras de bordas afiadas para implementar a deflexão da esteira transportadora para aplicações de tecnologia de transporte. A primeira linha de produtos padrão possui três materiais iglidur® disponíveis: O universal iglidur® P210, o iglidur® A180 em conformidade com a FDA (até 90°C) e o iglidur® A350 (até 180°C). As soluções iglidur® são caracterizadas por raios de deflexão reduzidos e energia de acionamento essencialmente baixa.

Liberdade completa do lubrificante da deflexão da correia

Baixa energia de acionamento

Raios de deflexão reduzidos

Longa vida útil da esteira

Custo Benefício

Elevada duração


Áreas de aplicação: Embalagem, manuseio de materiais, automação, processamento de alimentos.

 
 
 
Tabela de materiais

Características gerais Unidade iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Densidade g/cm3 1,4 1,46 1,42
cor   amarelo Branca Azul
Máx. absorção de humidade a 23º C / 50% H.r. h. Wt. -% 0,3 0,2 0,6
Máx. absorção de água Wt. -% 0,5 1,3 1,9

Propriedades Mecanicas Unidade iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Máx. pressão superficial estática admissível (+20 ºC) MPa 75 28 60
Dureza D   75 76 76

Propriedades térmicas Unidade iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Temperatura máxima de trabalho a longo prazo: °C 100 90 180
Temperaturas para apicações a curto termo °C 160 110 210
Temperatura mínima de aplicação °C -40 -50 -100

Propriedades eléctricas Unidade iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Resistência superficial Ω > 1011 > 1011 > 1011

Desgaste dos rolos de desvio: velocidade deslizante v= 0,3 m/s ; carga P = 1N/mm2

Eixo Y: desgaste em [µm/km]

 

P210 = o universal

A180, A350 = em conformidade com a FDA.

PET-P, POM-C = dependendo das exigências do mercado

Aço inoxidável de baixa rugosidade

 

Aço inoxidável de elevada rugosidade

 
 
No. de artigo:
Secção do eixo d1 [mm]:
Dimensões [mm]
Número de pedido d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 Sob consulta 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 Sob consulta 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 Sob consulta 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 Sob consulta 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 Sob consulta 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 Sob consulta 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 Sob consulta 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 Sob consulta 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 Sob consulta 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 Sob consulta 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 Sob consulta 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 Sob consulta 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 Sob consulta 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 Sob consulta 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 Sob consulta 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 Sob consulta 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 Sob consulta 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 Sob consulta 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 Sob consulta 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 Sob consulta 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 Sob consulta 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 Sob consulta 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 Sob consulta 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 Sob consulta 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 Sob consulta 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 Sob consulta 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 Sob consulta 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 Sob consulta 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 Sob consulta 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 Sob consulta 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 Sob consulta 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 Sob consulta 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Página de produto Pedir amostra PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
Mais informação: