Instruções de montagem
Os casquilhos iglidur® são fornecidos prontos para instalar. A extensa
linha de produtos torna possível utilizar uma medida padrão na
maioria dos casos. Se, por algum motivo, for necessária uma subsequente
maquinação do casquilho, a tabela 27.1 mostra os valores
de maquinação padrão. A maquinação das superfícies deslizantes
deve ser evitada se possível. O resultado é uma variação maior no
desgaste. O iglidiur® M250 é uma excepção, pois é muito apropriado
para uma segunda maquinação. Noutros casquilhos iglidur®, as
desvantagens de uma maquinação na superfície deslizante pode ser
compensada pela lubrificação durante a instalação.
instalação
Os casquilhos iglidur® são produzidos em regra sobredimensionados.
O diâmetro interno só se ajusta depois da introdução sob pressão
no furo do alojamento apropriado com a tolerância recomendada.
A dimensão antes do encaixe pode ser até 2% sobredimensionada
em relação ao diâmetro interno. Desta maneira é conseguida a fixação
segura do casquilho. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento
devem ser evitados. O furo do alojamento também deverá terminar
com a tolerância recomendada para todos os casquilhos e ser liso,
plano e com chanfro quando possível num ângulo de 25 a 35 graus.
A montagem é feita através de uma prensa. A utilização de mandris
de centragem ou calibres pode ter como consequência danos no
casquilho e criar uma folga maior.
Adesão
Normalmente, a colagem do casquilho não é necessária. Se houver
a hipótese do casquilho sair por causa de temperaturas altas, recomenda-
se o uso de um casquilho resistente a temperaturas elevadas.
Se a fixação do casquilho for feita com colas, serão necessários
testes de verificação. Não é possível a transferência de resultados
bem sucedidos de outras situações.