Os casquilhos auto-lubrificados iglidur® geralmente não são sensíveis à sujidade e poeira devido ao seu funcionamento a seco e isento de lubrificação. Isso acontece porque a sujidade não permanece no seu interior por longos períodos de tempo na maioria das aplicações, já que acaba apenas por passar rapidamente pelo mesmo.
Em aplicações com elevados níveis de sujidade e poeira, como em máquinas de construção ou equipamentos agrícolas, este efeito não é suficiente. Nestes casos, a lubrificação permanente é um método usado para evitar a acumulação de sujidade no casquilho.
Com o novo sistema de vedante iglidur® SG03, pode usufruir de um casquilho com funcionamento a seco, que ao mesmo tempo impede a entrada de poeiras e sujidade de forma eficiente. Devido à ausência de pontos de lubrificação, ranhuras de lubrificação complicadas sistemas de alimentação complexos , pode poupar tempo e dinheiro e aproveitar as vantagens dos materiais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur®.
Todos os materiais iglidur são compostos por três componentes: polímeros de base, fibras e lubrificantes sólidos, o que os torna {N1}% livres de manutenção e de lubrificação. Como não é possível que um material universal cumpra todas as tarefas igualmente bem, existem diferentes materiais iglidur. Cada um tem uma composição diferente dos três componentes e uma área de aplicação distinta.
Os polímeros de base são responsáveis pela resistência ao desgaste dos materiais iglidur. Asseguram que os lubrificantes não são sujeitos a uma pressão superficial demasiado elevada.
Estes componentes reforçam os materiais para que resistam a forças elevadas ou a cargas nas extremidades para que possam ser utilizados continuamente.
Eles lubrificam os componentes feitos de materiais iglidur independentemente e reduzem o atrito. Estão distribuídos uniformemente por todo o material sob a forma de partículas microscópicas.