Resistente ao desgaste e permanentemente dissipadora eletrostática
A zona de pintura é um ambiente sensível. Pequenas coisas contaminam a pintura e a proteção contra explosão também deve ser assegurada. As tintas que são processadas desempenham aqui um papel, mas as ferramentas e máquinas devidamente concebidas podem ter um efeito preventivo. É por isso que, para além das calhas articuladas feitas de material resistente ao desgaste, oferecemos também vários modelos feitos de material condutor ESD.
Produtos adequados
Calhas articuladas ESD
Comprovado ao longo de anos de utilização em áreas à prova de explosão
Material ESD testado em mais de 10 milhões de ciclos com os requisitos mais elevados
Fiável numa névoa de tinta - calha articulada multidimensional em movimento
Um robô de pintura deve funcionar sem falhas em todas as condições de funcionamento. Tempo é dinheiro, e é por isso que os tempos de paragem e de configuração devem ser reduzidos ao mínimo. Desde a sua instalação há mais de dois anos, um sistema de fornecimento de energia multidimensional tem assegurado uma pintura sem erros e a disponibilidade permanente do robô. Devido à simples ligação e aos acessórios sofisticados, os tempos de configuração são consideravelmente reduzidos.
Casquilhos isentos de manutenção para atuadores em linhas de pintura
Estes atuadores da ARIS Stellantriebe GmbH são utilizados como ajustadores de abas nas linhas de pintura. No entanto, devido aos ciclos frequentes, há uma elevada carga sobre os componentes roscados. Os componentes da nossa gama dryspin e iglidur são a solução. Os componentes fiáveis permitem reduzir custos devido à falta de manutenção e são completamente isentos de lubrificação.