Temos clientes em 72 países e em mais de 50 ramos industriais, Incluem grandes empresas globais mas também gostamos da mesma forma dos clientes mais pequenos. A nossa infraestrutura permite-nos gerir grandes encomendas, bem como pequenas, para as quais não há quantidade mínima. Apenas como o cliente necessita. Além disso, oferecemos aos clientes uma vasta gama de serviços, como aconselhamento e suporte especializado, uma loja virtual, chats, webinars e visitas dos nossos comerciais.
Os elevadores da thyssenkrupp, uma das empresas líderes na tecnologia e serviços de elevação, substituíram os cabos convencionais por motores lineares. O acionamento linear e a guia conseguem rodar 90°. No que diz respeito ao fornecimento de energia, os maiores desafios incluem o espaço disponível e os pequenos raios de curvatura. É a primeira vez que as calhas articuladas estão a ser utilizadas em elevadores, neste tipo aplicação.
O exoesqueleto "AIRFRAME ™" tira a tensão dos músculos, suporta sequências de movimentos e previne tensão no pescoço, nos ombros e na parte superior das costas. Para assegurar esta situação, foram instalados vários casquilhos iglidur® diferentes, da gama de produtos da igus, no sistema mecânico de suporte. Com os produtos da igus, é possível criar um desenho compacto, leve e cumprir os requisitos técnicos do projeto com materiais não corrosivos. Assim, o exosqueleto também pode ser utilizado em condições ambiente difíceis.
Os concursos manus e vector levados a cabo pela igus, ocorrem alternadamente todos os anos. O concurso manus é para aplicações que se destacam com casquilhos deslizantes e o concurso vector é para aplicações com sistemas de calhas porta cabos articuladas em plástico. Estamos encantados com as centenas de inscrições que recebemos todos os anos para os dois concursos.
Ir para o concurso manus 2019
Ir para o concurso vector 2020
Diferentes indústrias requerem soluções diferentes e à medida. Quer seja na engenharia mecânica, no fabrico de veículos a motor, na manipulação de materiais ou na impressão 3D, a igus oferece apoio personalizado para aplicações especiais. Com os nossos gestores de indústria, que têm vários anos de experiência, somos um parceiro que está sempre disponível para o ajudar e tem o conhecimento necessário em ambos os lados da cadeia de abastecimento: a indústria e o produto.