PT(PT)

O novo tipo da série DST-JGRM

Robustas e com dimensões de ligação convencionais

O novo modelo da série DST-JGRM fabricado através de um  um processo de injecção  optimizado é uma alternativa robusta às porcas para fuso com flange. É caracterizado por possuir dimensões de ligação e passos idênticos aos das porcas para fusos de esferas padrão. Este modelo especial permite uma instalação fácil e é especialmente adequado para aplicações com cargas radiais elevadas.  Para aplicações com cargas axiais elevadas, a porca JGRM também está disponível com uma placa de aço inoxidável.
 

  • Dimensões de ligação e passos idênticos aos das porcas para fusos de esferas padrão
  • Isento de manutenção devido ao polímero de alta performance iglidur® J
  • Económica devido à produção por moldagem por injeção
  • Design robusto e resistente
  • Disponível em 2 tamanhos de instalação, para vários tipos de rosca com diâmetro entre ø 14/16 e 18/20

Também disponível na versão para aplicações exigentes com placa em aço inoxidável! 
 

Peça aqui

Porcas para aplicações exigentes

Melhoria técnica

  • Novo desenho de porcas que facilita a fixação em segurança
  • Dimensões de ligação idênticas às dos fusos de esferas convencionais
  • Robustos, fixação frontal segura sem flange
  • Disponível como versão para aplicações exigentes com placa metálica para suportar cargas axiais estáticas elevadas

Porcas para aplicações exigentes

Redução do custo

  • Económicas devido ao processo de moldagem por injecção
  • Produto compatível com todo o tipo de roscas, no tamanho  Ø 14/16 e 18/20
  • Alternativa às porcas de fuso em metal

Porcas para aplicações exigentes

Provas dadas

  • Instalação fácil devido ao encaixe e quatro furos para parafusos de cabeça cilíndrica M6
  • A duração de vida pode ser calculada online
  • A versão para aplicações exigentes, pode suportar cargas axiais estáticas até 30% superiores às das porcas com flange comparáveis

Porcas para aplicações exigentes

Sustentabilidade

  • Baixo peso e baixa inércia devido à utilização do plástico em vez de metal 
  • Silenciosas devido à geometria arredondadas do perfil da rosca 
  • Funcionamento isento de lubrificação e de manutenção
  • Com elevada duração de vida devido ao sistema patenteado de rosca assimétrica 
  • A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais sobre o processo de reciclagem em:www.igus.pt/info/plastic-2-oil


Os novos produtos da igus® no catálogo online

motion plastics® ... Esse é o nosso trabalho!

Além disso, este ano podemos iniciar a apresentação dos nossos novos produtos digitalmente e a toda a velocidade. Encontrará um resumo dos novos produtos da tecnologia de casquilhos igus no catálogo online. 
 
Desfrute da pesquisa e se não encontrar algo de que necessita urgentemente, contacte-nos. Estamos sempre curiosos relativamente a novas soluções.

Ir para o catálogo online

Exemplo de montagem


 

Porcas para aplicações exigentes
Porcas para aplicações exigentes
Porcas para aplicações exigentes

Maior fiabilidade
com cargas axiais elevadas

Este foi o motivo pelo qual a igus desenvolveu a versão para aplicações exigentes

Para cargas axiais mais elevadas, está disponível uma versão para aplicações exigentes do tipo JGRM. O tamanho da flange das porcas JGRM para aplicações exigentes é o mesmo. A placa é montada antes da porca JGRM. Devido ao uso de uma placa de aço inoxidável, a área de contacto onde é dissipada a força aumenta, uma vez que as cabeças dos parafusos já não entram em contacto com o plástico. Esta versão suporta cargas axiais até 6MPa.
 
A versão para aplicações exigentes é perfeita para suportar cargas estáticas muito elevadas com poucos movimentos, como por exemplo, em movimentos de ajuste e posicionamento. Disponível em dois tamanhos de instalação, para vários tipos de rosca com diâmetros entre ø 14/16 e 18/20.
 

  • 1/3 mais pressão superficial 
  • Até 6 MPa
  • Disponível em 2 tamanhos de instalação, para vários tipos de rosca com diâmetro entre ø 14/16 e 18/20

Peça aqui
Porcas para aplicações exigentes


The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.