Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

iglidur® Q290, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Para cargas moderadas a elevadas, especialmente em eixos macios
  • Longa duração de vida, especialmente em eixos macios
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Utilização contínua até +140 °C
Descrição do produto
iglidur® Q290 | Para cargas moderadas a elevadas, especialmente em eixos macios
 
  • Longa duração de vida, especialmente em eixos macios
  • Utilização contínua até +140 °C
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Isento de lubrificação e de manutenção
O iglidur® Q290 apresenta uma extraordinária duração de vida em aplicações robustas com oscilação, frequentemente presentes em maquinaria agrícola, especialmente em "eixos macios" (por ex., galvanizados). O desgaste nos eixos é mínimo.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Máquinas agrícolas
Máquinas de construção
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Caso seja necessário um casquilho de longa duração para condições de funcionamento
    exigentes (equipamento agrícola, maquinaria de construção, etc.)
    com cargas dinâmicas moderadas a elevadas
    em eixos "macios".
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h