drylin® W linear carriage W T-series aluminum

  • Pre-assembled mono carriages
  • Identical dimensions as recirculating ball bearing guides
  • Quiet sliding function instead of metallic balls
  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: alumínio
Descrição do produto
Low weight thanks to plastic and aluminum. Robust linear rails. The slide is 28 % narrower, 12 % flatter and 70 % lighter than slide WW-06-20-06.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h