Cabo híbrido CFSPECIAL.192.H207.15.04

CFSPECIAL192

... comprimentos cinco vezes maiores em aplicações suspensas ...
com o SEW-EURODRIVE MOVILINK® DDI ...


Novo SEW-EURODRIVE com tecnologia MOVILINK® DDI. Com um elemento de suporte em aramid no revestimento para elevada força de tração e elevada duração de vida em aplicações suspensas com curso longo.

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Cabo híbrido para aplicações suspensas com uma força de tração superior a 4.200N para a tecnologia MOVILINK® DDI da SEW-EURODRIVE
  • Comprimentos de curso vertical até 500% maiores
  • O único cabo no mercado especificamente para aplicações suspensas com tecnologia MOVILINK® DDI da SEW-EURODRIVE
Melhoria técnica

Redução do custo

  • Redução de custos devido à eliminação da dispendiosa fixação do cabo na calha articulada
  • Apenas um cabo - reduz o espaço de instalação
Provas dadas

Provas dadas

  • Teste 4428: 466% mais força de tração, em comparação com e sem aramid
  • Calcule a duração de vida do cabo online: igus.pt/chainflexlife
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Duração de vida significativamente mais elevada em aplicações suspensas
  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos ao petróleo bruto em 20 minutos: igus.pt/hydroprs


Art. n.ºNúmero de condutores e secção Diâmetro exteriorÍndice de cobrePeso
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CFSPECIAL.192.H207.15.04(4G1.5+2x(2x1.0)C+HF50-0.9/2.95)C17.0199377

 

SRUs e shuttles

Fiabilidade do sistema

O funcionamento sem problemas do sistema, começa com a fiabilidade dos componentes. Os produtos da igus são isentos de manutenção para utilização contínua com baixo ruído e vibração. Beneficie de uma instalação fácil e de uma entrega rápida.