A digitalização e a troca de dados tornaram-se indispensáveis na produção moderna. Com apenas um condutor, no Single Pair Ethernet, a igus oferece-lhe a possibilidade de uma troca de dados garantida. As taxas de transmissão até 1 GBit/s são facilmente possíveis e a redução do cabo para apenas um condutor oferece-lhe outras vantagens. Pode utilizar um cabo 25% mais fino em comparação com o cabo Cat5e (CFBUS.PUR.045) num espaço de instalação confinado. Poupa muito espaço, o que tem grande influência nas sequências de movimentos dinâmicos nas máquinas.
Os recém-desenvolvidos conectores industriais da Yamaichi e da Weidmüller oferecem uma excelente ligação blindada, reduzindo assim as interferências eletromagnéticas (EMC). A igus disponibiliza um cabo chainflex com um revestimento exterior em PUR altamente resistente ao desgaste e aos cortes, que é vendido ao metro. Todos os cabos Single Pair Ethernet (SPE) prontos a ligar são 100% testados pela igus e asseguram assim uma comunicação de dados segura e fiável.