A guidelite ECO é uma guia em PVC, que pode ser instalada de forma muito rápida e fácil. O princípio de construção desta calha articulada e da guia em plástico, já utilizada e testada, é muito fiável, pois não tem aberturas com condutores elétricos nus. Ao contrário dos sistemas de barras condutoras, os dados de fibras óticas, líquidos e ar podem ser transferidos de forma fiável. A guidelite ECO está pronta a instalar a partir de 42€/m (*inclui guia, calha articulada E2.15.050.048.0 enchimento 5 x condutores individuais de 6 mm² cada mais cabo BUS ou FOC FOC )
Altura da instalação |
| Material das partes laterais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
até 40 m | 4 m/s² | PVC |
Estas guias de polímero iglidur verticais são adequadas para calhas articuladas com as referências E2.15.050.048.0, E2C.15.050.048.0 e E2i.15.050.048.0.
Material:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h