Solução
No caso dos sistemas lineares, já somos um parceiro de longa data da Indspect. As
mesas lineares drylin® SHT utilizadas são resistentes à corrosão e químicos, e isentas de manutenção. São fáceis de limpar e têm uma baixa absorção de humidade. Além disso, são leves e não necessitam de lubrificação adicional. As mesas lineares acionadas por fuso, são recomendadas para ambientes agressivos. Uma versão em aço inoxidável com componentes isentos de corrosão, também cumpre os elevados requisitos da indústria alimentar.
O fabricante já conhecia os produtos de anteriores parcerias. É assim capaz de cumprir todos os requisitos de higiene e manter um baixo desgaste. Isto permite que os clientes utilizem os sistemas durante muitos anos.
A câmara e a iluminação também se movem nos ajustes dos dispositivos Indspect. A mesa linear drylin® SHT foi aqui utilizada quase desde o início. Um pouco mais tarde, foi incluída uma calha articulada apropriada. Em grandes sistemas, onde funcionam muitas câmaras, asseguram o guiamento dos cabos e, por conseguinte, a operação. A série E14
da calha articulada easy chain® é fácil de preencher rapidamente pelo raio exterior. Um sistema de "botão de encaixe" mantém os elos da calha unidos em segurança. Um passo curto garante um funcionamento silencioso e suave.
Até à data, não se conhecem reclamações sobre os sistemas, e só regressam ao fabricante se houver necessidade de reconversões ou acréscimos. Os trabalhos de manutenção também não são necessários graças à isenção de lubrificação dos sistemas lineares. Desta forma, os elevados requisitos da indústria alimentar relativamente aos sistemas lineares conseguiram ser cumpridos desde o início. Isto também se aplica às unidades completas, tal como os sistemas lineares, estão na encomenda. Os longos trabalhos de montagem foram completamente eliminados.