Curso: 315 mm
Carga: 250 N (radial, central)
Velocidade: 0,22 m/seg
Tempo de pausa: 1 seg
Fuso: rosca de passo rápido, 10 x 25 mm
Porca: SWZ-W-3008 (comprimento de 30 mm)
Número de ciclos atingidos até paragem: 544.000 ciclos
Folga axial após teste: aprox. 0,6 mm
Binário após teste: 0,8 Nm