Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

drylin® W – Dados técnicos

Tipo Comprimento da carruagem Largura da carruagem Coy Coz Mox Moy Moz
  [mm] [mm] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]
WW-06-30-06 60 54 1680 840 25 34 34
WW-06-30-08 80 54 1680 840 25 51 51
WW-06-30-10 100 54 1680 840 25 68 68
WW-10-40-10 100 73 4800 2400 96 170 170
WW-10-40-15 150 73 4800 2400 96 290 290
WW-10-40-20 200 73 4800 2400 96 410 410
WW-10-80-10 100 107 4800 2400 178 170 170
WW-10-80-15 150 107 4800 2400 178 290 290
WW-10-80-20 200 107 4800 2400 178 410 410
WW-16-60-10 100 104 8400 4200 240 270 270
WW-16-60-15 150 104 8400 4200 240 480 480
WW-16-60-20 200 104 8400 4200 240 690 690
WW-20-80-15 150 134 12800 6400 525 670 670
WW-20-80-20 200 134 12800 6400 525 990 990
WW-20-80-25 250 134 12800 6400 525 1250 1250
O valor para Coy também se aplica a Co(-y).
 
Tabela 01: Capacidade de carga estática para carruagem completa, composta por 4 casquilhos com chumaceira e placa


  Tamanho
6
[mm]
Tamanho
10
[mm]
Tamanho
16
[mm]
Tamanho
20
[mm]
Guia simples, redonda  
Guia simples, angular
Guia dupla, redonda  
Guia dupla, angular    
sistema completo

Diagrama F x v, carga dinâmica máx. permitida (sistema de 4 casquilhos)

X = Velocidade v [m/s]
Y = Carga F [N]
 
A = Tamanho 6
B = Tamanho 10
C = Tamanho 16
D = Tamanho 20
E = Tamanho 25
 
Figura 03: Diagrama Fv, carga dinâmica máx. permitida (sistema de 4 casquilhos)

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h