Os sistemas de guia linear drylin® T requerem sempre uma folga mínima entre a carruagem e a guia. Estes são fornecidos prontos a instalar, com folga pré-ajustada. Para requisitos especiais, indique se necessita de uma folga especialmente reduzida ou ampla. A folga dos casquilhos das carruagens também pode ser ajustada posteriormente, se necessário. Tal deve ser realizado sem carga adicional.
Como proceder:
Após remover a cobertura protetora, desaperte a porca de fixação. Largura entre faces:
SW 5 para TW-01-15 e TW-01-20
SW 7 para TW-01-25 e TW-01-30
Redefina a folga dos casquilhos nos 3 pontos de guiamento com uma chave Allen. Largura entre faces:
1,5 mm para TW-01-15 e TW-01-20
1,5 mm para TW-01-25 e TW-01-30
Após o ajuste, verifique a folga das carruagens. Se for adequada, aperte as porcas de fixação e fixe a cobertura protetora.
Caso a folga tenha ficado demasiado reduzida, causando o bloqueio da carruagem, não basta reajustar os parafusos Allen. Após aparafusá-los, opere adicionalmente o botão de reset no lado oposto dos parafusos para soltar novamente os elementos deslizantes. Para o efeito, utilize um pino do seguinte tamanho: