Perfil de carbono resistente e robusto
Isento de lubrificação e de manutenção
Comprimentos de curso individuais
Acionamentos por fuso trapezoidal ou de passo rápido
Para ajuste manual
Até um comprimento máx. de 300 mm
Art. n.º | A -0,3 | AI | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | E5 | E6 | I | lc | hw | f | lt ±0,1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAW-0630-P | 54 | 60 | 32,5 | 40 | 45 | 51 | 11 | 23 | 112 | 92 | 80 | 13,5 | 26 | Sob consulta |
Art. n.º | tk | ts | sg | d | T Ø | l2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAW-0630-P | 11 | 6,6 | 5 | 5 | 8 | 15 | TR8x1.5 | 22 |
Art. n.º* | Comprimento do curso | Peso | Adicional | Velocidade máx. | Capacidade de carga estática máx. | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | (por 100 mm) | [1/min] | axial [N] | radial [N] | |
SAW-0630-P | 300 | 0,25 | 0,07 | 1000 | 50 | 50 |
* Estes valores foram medidos na carruagem, com a carga máxima permitida, na posição de instalação horizontal