A carruagem drylin® R oferece um design aberto ou fechado. Na versão aberta, a carruagem pode ser utilizada para veios lineares com suporte.
Encontre o casquilho deslizante adequado para a sua aplicação. Seja para velocidades elevadas ou temperaturas de -50 °C a +250 °C ou em conformidade com a FDA/UE. A igus® oferece o material ideal para a sua aplicação drylin® R.
Propriedades | Características dos casquilhos deslizantes da igus® | Características das guias lineares de esferas | Dados técnicos dos casquilhos deslizantes da igus® | Dados técnicos das guias lineares de esferas | Especialmente relevante industries: para as seguintes indústrias: |
---|---|---|---|---|---|
Precisão | + | +++ | 0.02 - 0.15 mm | 0.001 - 0.01 mm | Máquinas ferramenta, máquinas CNC, fabrico de peças eletrónicas |
Totalmente isentos de lubrificação | +++ | + | Equipamentos médicos, máquinas de embalamento, máquinas alimentares, salas limpas, artigos consumíveis | ||
Isentas de manutenção | +++ | + | Para muitos ramos diferentes da indústria | ||
Vantagens do peso | +++ | + | Alumínio aprox. 2,7 g/cm³ Polímero aprox. 1,5 g/cm³ | Aço aprox. 7,8 g/cm³ | Manuseamento, automação, laboratório, lazer |
Reação altamente dinâmica perante cargas reduzidas | +++ | + | Embalamento, manuseamento, automação | ||
Reação altamente dinâmica perante cargas elevadas | + | +++ | Embalamento, manuseamento, automação | ||
Variação no comprimento do curso | +++ | ++ | Tecnologia de câmaras, máquinas têxteis | ||
Coeficiente de atrito | + | +++ | 0.15 - 0.3 µ | 0.001 - 0.05 µ | Ajuste manual, oscilação |
Sensibilidade à sujidade | +++ | + | Embalamento, indústria da pedra, máquinas têxteis, industrial de papel, equipamento de pintura | ||
Isolamento acústico ¹ | +++ | ++ | 45 dB | 60 dB | Equipamentos médicos, laboratórios, mobiliário |
Vantagem dos custos | +++ | ++ | Para muitos ramos diferentes da indústria | ||
Proteção contra a corrosão | ++ | + | Sistemas de preenchimento, ambientes com substâncias químicas, industria alimentar | ||
Magnetismo | + | +++ | Plástico, alumínio | Metal | Equipamentos médicos, instrumentos de teste |
Resistência química | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Equipamentos médicos, industria alimentar, produtos galvanizados, sistemas de preenchimento |
Compatibilidade | +++ | + | Construção de estruturas de montagem, automatização das linhas de montagem | ||
Funcionamento silencioso e sem vibração | +++ | ++ | Tecnologia de câmaras, inspeção, equipamentos médicos, impressoras 3D | ||
Adequação a cursos curtos | +++ | + | Máquinas têxteis, manuseamento | ||
Montagem fácil e substituição rápida | +++ | + | Construção de estruturas de montagem, automatização das linhas de montagem | ||
Rigidez | + | +++ | Máquinas ferramenta, máquinas CNC, fabrico de peças eletrónicas | ||
Cursos com mais de 10 m | ++ | + | Câmara, manuseamento de materiais, logística | ||
Resistência à temperatura | +++ | + | até +250 °C | Substâncias químicas | |
Funcionamento suave | + | +++ | Ajuste manual | ||
Aceleração máxima ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automação, embalamento |
Velocidade máxima ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automação, embalamento |