Casquilho flutuante para guia de veio
Os chumaceiras lineares drylin® da série 03 oferecem grandes vantagens em aplicações com veios paralelos. Com a sua geometria especial, são capazes de compensar erros de alinhamento e paralelismo e devem ser utilizados no veio mais distante do acionamento.
O desenho define uma área esférica no revestimento exterior dos casquilhos de alumínio para o auto-alinhamento. São evitadas reduções na capacidade de carga, uma vez que o veio assenta sempre na superfície total projetada. Graças à distribuição homogénea da carga por todo o casquilho, não ocorrem cargas nas extremidades nas chumaceiras lineares drylin® auto-alinhadas. Para compensar erros de paralelismo entre dois veios, o diâmetro exterior é 0,2 a 0,3 mm (consoante o tamanho) inferior ao diâmetro do furo de alojamento. Estes casquilhos apresentam um assento elástico graças à utilização de O-rings. O excedente determina o desvio máximo permitido do paralelismo.
As chumaceiras auto-alinhadas da gama de produtos drylin® são fornecidas com anodização dura. Estas superfícies garantem a máxima resistência ao desgaste, caso o casquilho de alumínio se mova no alojamento durante ajustes de compensação.
Uma outra opção são os casquilhos das séries OJUM06 LL e RJUM-06 LL. A montagem do casquilho permite um ajuste de paralelismo entre os veios de ±3 mm. A suspensão do alojamento de suporte num eixo movendo-se na direção z permite uma compensação de erro angular de 3,5°.