Instruções de instalação de drylin W
Durante o processo de instalação, recomenda-se uma força de compressão de, no mínimo, 50 N no centro da superfície de montagem. Em alternativa, pode ser utilizado um maço em plástico/borracha, durante e após a montagem, para alinhar o casquilho.
Binário de aperto:
W-06: M4 = 1,5 Nm
W-10: M6 = 6,0 Nm
W-16: M8 = 15,0 Nm
W-20: M8 = 15,0 Nm