Solução
A LAD GmbH pode selecionar livremente a partir de uma grande variedade de diferentes fusos, materiais e elementos deslizantes da gama modular
de mesas lineares drylin SHT. Podem ser configurados individualmente online no configurador drylin SHT. As mesas lineares SHT permitem um movimento totalmente isento de lubrificação e manutenção com um elevado grau de precisão.
Ajuste da prateleira dos tabuleirosNo início do processo, são aplicados os clássicos casquilhos deslizantes. Para adaptar a prateleira aos tabuleiros, foram utilizados
casquilhos drylin R em iglidur J. Os casquilhos são o suporte, isento de lubrificação, do veio de aço inoxidável.
Separação das fibrasUm
sistema linear drylin SHT em alumínio anodizado rígido com um fuso oposto é utilizado para ajustar o formato do separador
(Fig. 2). É fácil de ajustar com um manípulo. As carruagens do sistema linear deslocam-se sobre
casquilhos em tribopolímero iglidur J, que são isentos de lubrificação e altamente resistentes ao desgaste.
Ajuste do formato das fibrasTambém oferecemos soluções económicas para tarefas mais leves, como ajuste da largura da fibra. É utilizado um casquilho linear resistente e económico: A
mesa linear drylin SHT como uma variante de baixo custo feita de plástico
(Fig. 3).
Empilhamento e extração dos tabuleiros plásticosFoi necessária uma solução especial para empilhamento vertical e ejeção automática dos tabuleiros: são utilizadas
duas mesas lineares drylin SHT em alumínio ligadas através de uma correia dentada. O botão de ejeção é acionado por
motores de passo drylin NEMA (Fig. 4), enquanto o dryve D1 permite um controlo simples e económico
(Fig. 5). O sistema de controlo é adequado para todos os motores de passo, DC e EC/BLDC e pode ser operado sem software e sem ligação à Internet através do navegador web a partir de um PC, smartphone ou tablet sem ligação à Internet.