Estão disponíveis seis diferentes tipos de porcas em seis diferentes materiais com especificações individuais. Os fusos estão disponíveis em roscas de passo rápido, trapezoidais e métricas em aço inoxidável, aço e alumínio. A gama de porcas e fusos inclui diâmetros de 4 a 50 mm e passos de 0,5 a 100 mm.
Os fusos em aço inoxidável e as porcas em polímeros de elevada performance iglidur® tornam a nossa tecnologia de fusos drylin® totalmente isenta de lubrificação e manutenção. O funcionamento a seco e a resistência à sujidade permitem uma variedade de aplicações em várias condições. Aqui encontrará todos os tamanhos de dimensões claramente apresentadas:
Ir para a loja online
Porcas
► Seis materiais diferentes e operação isenta de lubrificação ► Baixo coeficiente de atrito e elevada eficiência ► Custos de aquisição até 50,9% mais baixos
Convença-se da qualidade da tecnologia dryspin e peça aqui a sua amostra gratuita. Encontrará informações importantes sobre as especificações e vantagens da tecnologia de fusos e porcas dryspin na amostra.
Ir para a visão geral da tecnologia de fusos dryspin®
Aqui encontrará toda a informação de que precisa
Mais informações sobre a tecnologia dryspin e conheça todas as vantagens. Se tiver alguma dúvida ou quiser contactar-nos, os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo.
► Exemplos de aplicação ► Cálculo da duração de vida e configurador de fusos ► FAQ ► Mais tópicos úteis