PT(PT)

Atuadores acionados por fuso

As mesas lineares com acionamento por fuso drylin são concebidas para todo o tipo de tarefas de posicionamento. O ajuste linear é concretizado através de fusos trapezoidais de diferentes tamanhos ou fusos de passo rápido, que podem ser colocados em movimento manual ou eletricamente. A velocidade máx. de deslocação é até 1,6 m/min, consoante a rosca e a carga. O comprimento do curso pode ser livremente selecionado em qualquer sistema de acionamento linear. É possível um curso máx. de 1500 mm para um fuso montado em casquilhos deslizantes e um curso de 1000 mm para um fuso montado em rolamentos de esferas.

Para uma comparação rápida entre os módulos lineares drylin® com fuso e carga radial estática máx. clique aqui

Ver comparação de modelos - módulos lineares drylin®
Mesas lineares drylin® SHT

Mesas lineares SHT

  • Acionamento: fuso trapezoidal ou de passo rápido
  • Acionamento por fuso com rolamentos de esferas
  • Fusos fabricados em metal, aço inoxidável ou alumínio
  • Carruagem em estrutura compacta ou bloco quadrado
  • Configuráveis online

Mais informações sobre as mesas lineares drylin SHT
Mesas lineares drylin® SLW

Mesas lineares SLW

  • Mesas lineares baseadas em guias drylin W
  • Acionamento: fuso trapezoidal ou de passo rápido
  • Sistemas de veio duplo resistentes à torção
  • Muitas opções de carruagem e guia
  • Possibilidade de ajustes manuais ou com motor

Mais informações sobre as mesas lineares drylin SLW
Mesas lineares drylin® SAW

Mesas lineares SAW

  • Mesas lineares baseadas em guias drylin W
  • Acionamento: fuso trapezoidal ou de passo rápido
  • Desenho robusto
  • Prontos a instalar com motores DC ou de passo
  • Rolamento de esferas

Mais informações sobre as mesas lineares drylin SAW
Mesas lineares drylin® SET

Mesas lineares de tubo SET

  • Ajuste de tubo isento de lubrificação
  • Acionamento: rosca trapezoidal
  • Desenho suave e simples
  • Peso reduzido devido à utilização de alumínio e polímero
  • Resistente a temperaturas até +50 °C

Mais informações sobre as mesas lineares de tubo único easytube
Mesas lineares drylin® SLT

Mesa linear de baixo perfil SLT

  • Baseadas nas guias miniatura drylin T
  • Acionamento: fuso trapezoidal ou de passo rápido
  • Desenho compacto de baixo perfil
  • Carruagens com folga individualmente ajustáveis
  • Diversas opções de fuso

Mais informações sobre as mesas lineares drylin SLT
Mesas lineares drylin® SLN/SLNV

Mesas lineares miniatura SLN/SLNV

  • Baseadas na guia linear de baixo perfil drylin N
  • Acionamento: fuso trapezoidal ou de passo rápido
  • Estrutura compacta
  • Ajuste da folga na carruagem
  • Precisão com pré-carga

Mais informações sobre as mesas lineares drylin SLN

Funcionamento silencioso

Funcionamento silencioso

Resistentes à corrosão

Resistentes à corrosão

Ajuste de formato

Adequados para o ajuste de formato

Resistentes a temperaturas até +150 °C

0-150 graus Celsius

Conformidade com a FDA

Conformidade com a FDA, quando necessário

Económicos

Económicos


Definição de um acionamento por fuso

O acionamento por fuso é um dos sistemas de acionamento dos acionamentos lineares. O movimento de translação do corpo em movimento é gerado por um fuso rotativo e transmitido à porca. Portanto, um movimento de rotação é convertido num movimento linear. As aplicações na indústria incluem, por exemplo, o acionamento por fuso para a tampa da mala automática de um carro, bem como para abrir e fechar clarabóias, janelas convencionais ou janelas de teto para ventilação natural.

Acionamento por fuso: vantagens e desvantagens

Quando utilizar?

  • Para ajustes de formato
  • Em ambientes extremos
  • Quando é necessária uma solução económica e pronta a instalar
  • Quando é necessária resistência à corrosão
  • Quando é necessário um funcionamento silencioso
Para uma comparação rápida de todas as mesas lineares drylin® acionadas por fuso com carga radial máx. estática clique aqui

Ver comparação de modelos - módulos lineares drylin®

Quando não utilizar?

  • Quando cargas elevadas têm de ser deslocadas com forças muito dinâmicas
  • Quando é necessária uma precisão de posicionamento < 0,1 mm
  • Quando é necessário uma elevada performance em funcionamento contínuo


Materiais de fuso

A igus aposta em fusos trapezoidais com travagem automática em metal e aço inoxidável para todos as mesas lineares drylin. Fusos de alumínio com revestimento duro também estão disponíveis para aplicações especiais, mediante pedido.
Os fusos de passo rápido em aço inoxidável estão opcionalmente disponíveis e podem ser configurados para as séries de mesas lineares com acionamento por fuso (SHT) e as mesas lineares baseadas na gama drylin W (SLW). Estas opções permitem velocidades de deslocação e gradientes muito maiores, eliminando o bloqueio automático.

Materiais de fuso para mesas lineares da igus

Materiais de veio

Os veios de alumínio anodizado duro pertencem à gama standard, sendo a versão mais frequentemente utilizada. Isto deve-se aos seus baixos coeficientes de atrito e desgaste e aos curtos prazos de envio. Se forem utilizadas mesas lineares com acionamento por fuso (SHT), são possíveis veios de metal ou aço inoxidável, para além do alumínio.

Materiais de veio para mesas lineares da igus

Materiais de casquilho

Materiais que dispensam lubrificantes externos e que são também isentos de manutenção? Isto aplica-se a todos os pontos com casquilhos das mesas lineares drylin para a tecnologia de acionamento. Os polímeros de elevada performance estão opcionalmente disponíveis para aplicações com temperaturas altas até +180 °C (iglidur X). Se forem necessários componentes em conformidade com a FDA, o material de casquilho iglidur A180 é a solução.
 
Mais informações sobre casquilhos deslizantes lineares

Materiais de casquilho deslizante para módulos lineares da igus

Motores para mesas acionadas por fuso

Como é já evidente pelo exemplo acima da porta da mala de um carro, o acionamento elétrico por fuso está a tornar-se cada vez mais importante devido à grande variedade de opções de ajuste com motor. No âmbito da tecnologia de acionamento eletrónico, a igus oferece mesas lineares adequadas, baseadas em acionamentos por fuso que podem ser operadas com motores de passo híbridos ou motores DC (motores de engrenagens DC). A segurança das máquinas é assegurada através de encoders integrados e sensores de proximidade livremente posicionáveis. As mesas lineares da igus estão totalmente prontas a instalar e ligar. O funcionamento limpo e resistente à sujidade é vantajoso. Visite a nossa loja de motores e tire proveito da nossa tecnologia eficiente e precisa na sua aplicação específica.

Mais informações sobre motores de passo para fuso
Motor de passo para fuso drylin E

Módulos acionados por fuso com motor

O alinhamento correto do motor em módulos com fuso

Nas instruções irá descobrir qual o alinhamento nas ligações elétricas, para por exemplo, motores, encoders ou travões, mais adequado nos módulos com fusos.
Definimos o alinhamento em graus (vendo o motor por trás). 
 

Exemplos de aplicação dos clientes

Mais informações

Módulos lineares drylin® econ económicos

Modelos básicos adequados | drylin econ

Aqui encontra módulos lineares económicos para tarefas de posicionamento e ajuste.

Vídeos para a montagem de tecnologia de acionamento drylin®

Vídeos de montagem | Tecnologia de acionamento drylin

Dicas úteis para a montagem de tecnologia de acionamento drylin da igus.

Encomendar amostra | Mesa linear com acionamento por fuso SLW

Encomendar amostra drylin SLW

Encomende uma amostra de drylin SLW de forma gratuita.

Acessórios drylin para módulos lineares

Acessórios para módulos e mesas lineares

Acessórios técnicos para o funcionamento de módulos lineares drylin, de montagem e elétricos.



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.