O procedimento independente do protocolo mede as propriedades de transmissão de dados diretamente durante a operação
Sempre com o objetivo de reduzir custos desnecessários, aperfeiçoámos ainda mais a monitorização da condiçãodos cabos bus. O novo método de medição determina as propriedades de transmissão de dados dos cabos durante o funcionamento, utilizando uma tecnologia de alta frequência. Isto elimina a necessidade de sacrificar condutores. Um adaptador de passagem é ligado ao cabo Ethernet para monitorização no início e no fim, respectivamente. O desenho compacto dos adaptadores permite a instalação posterior em qualquer altura.
Os dados deste sensor podem ser processados pelo módulo i.Cee:plus durante o funcionamento. Se as propriedades de transmissão começarem a deteriorar-se, isto pode ser imediatamente tomado como um indicador para uma substituição atempada do cabo. O tempo de paragem da máquina também pode ser evitado através da monitorização inteligente do estado do cabo em movimento, incluindo os conetores..
Referência do Transmissor: IS.CF.D.SU. ETHER01.T.01.0.BETA
Referência do Recetor: IS.CF.D.SU. ETHER01.R.01.0.BETA
Participe já e torne-se um utilizador de teste beta