Soluções para iates

Tejadilho automático

Guia para tejadilho

Guia linear de baixo perfil resistente à corrosão, desenvolvida especialmente para aplicações com espaço de instalação reduzido.
Janelas para barcos

Guia para janelas

As guias lineares em alumínio anodizado são robustas e resistentes à corrosão.
Assentos em iates

Assento

Casquilhos deslizantes cilíndricos e isentos de manutenção e lubrificação para pressões elevadas nas extremidades.
Fuso de passo rápido em degraus

Apoios retráteis

Tecnologia de fusos baseada na tecnologia linear isenta de lubrificação e manutenção.
Casquilhos em plástico em rampas

Movimento da rampa de acesso

Extremamente resistentes ao atrito e adequados para casquilhos resistentes ao desgaste para cargas médias.
Casquilhos em plástico em compartimentos e guinchos para âncoras

Compartimentos e guinchos para âncoras

Duração de vida prolongada em condições extremas - resistente ao desgaste e a impactos.

Mais produtos para iates

iglidur P

Casquilhos cilíndricos

  • Isentas de manutenção e económicas
  • Baixa absorção de humidade
  • Elevada capacidade de carga
drylin SLW

Módulos lineares em aço inoxidável

  • O material dos casquilhos deslizantes pode ser escolhido
  • Conformidade com a FDA com os casquilhos deslizantes iglidur A180
  • Casquilhos iglidur X para altas temperaturas, funcionam até +250 °C
Anéis rotativos deslizantes

Anéis rotativos deslizantes

  • Para movimentos rotativos horizontais
  • Anéis rotativos prontos a instalar, isentos de lubrificação e com funcionamento a seco
Guia linear redonda

Guias lineares redondas em aço inoxidável

  • Fixação com clips de freio
  • Adaptador fechado em aço inox
  • Casquilho linear iglidur® J

Exemplos de aplicação com as guias telescópicas drylin

Antena de barco extensível (DIY)


Soluções para outras embarcações