Soluções para veleiros

Estai autovirante

Bujarrona de auto posicionamento

Guias curvas com raios que podem ser selecionados individualmente
Rize

Rize (enrolador de genoa/pau da bujarrona)

As rótulas esféricas compensam erros de ângulo e de tolerância.
Leme de proa

Leme de proa

Anéis rotativos prontos a instalar, isentos de lubrificação e manutenção e com funcionamento a seco.
Sistemas de carruagem

Sistema de carruagem

Resistente à corrosão, isento de lubrificação, guias lineares.
Bomba de esgoto

Bomba de esgoto

Casquilhos deslizantes com elevada resistência ao desgaste em condições ambientais extremas.
Boom jack

Regulador de tensão da vela

Placas e varões redondos ou ocos em polímeros de elevada performance, isentos de lubrificação.
Cunho

Cunhos

Casquilhos deslizantes cilíndricos e isentos de manutenção e lubrificação para pressões elevadas nas extremidades.
Escotilhas com casquilhos deslizantes

Ajuste da escotilha

Patins híbridos simples e duplos com funcionamento silencioso.
Sistemas de direção

Sistemas de direção

Maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os veios, com um coeficiente de atrito muito baixo.
Coberturas e capotas

Coberturas e capotas

Guia linear de baixo perfil desenvolvida especialmente para aplicações com espaço de instalação reduzido.

Produtos adicionais para veleiros, iates e barcos a motor

iglidur P

Casquilhos cilíndricos

  • Isentas de manutenção e económicas
  • Baixa absorção de humidade
  • Elevada capacidade de carga
iglidur P
Sistema linear drylin SLW-ES

Módulos lineares em aço inoxidável

  • O material dos casquilhos deslizantes pode ser escolhido
  • Conformidade com a FDA com os casquilhos deslizantes iglidur A180
  • Casquilhos iglidur X para altas temperaturas, funcionam até +250 °C
drylin SLW-ES
drylin R

Guias lineares redondas em aço inoxidável

  • Fixação com clips de freio
  • Adaptador fechado em aço inox
  • Casquilho linear iglidur® J
drylin R ES

Soluções para outras embarcações



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h