Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Calha porta cabos articulada para movimentos tridimensionais para robots - triflex® R

O sistema de alimentação de energia multieixos triflex® R foi especialmente desenvolvido para aplicações robóticas sofisticadas de 6 eixos em ambientes industriais severos. Em comparação com uma mangueira de proteção para cabos, o sistema triflex® R oferece várias vantagens para aplicações móveis como, por exemplo, robôs industriais multieixo, máquinas-ferramenta ou aplicações de manipulação de materiais.
 

Raio de curvatura mínimo definido para um guiamento apropriado para mangueira e cabos em aplicações móveis.

Elevada estabilidade à torção e batente de torção definido

Design modular, que pode ser encurtado ou ampliado livremente

Com opção de varetas de fibra

Instalação fácil

Enchimento simples

Disponível em stock

Também disponível como solução completa, incluindo cabos compatíveis com calha articulada

Equipa de robótica

Equipa da indústria robótica: Matthias Meyer (esquerda) e Markus Hörter

 

Novidades na indústria de robôs

Sistemas de guiamento de cabos para robôs – Novidades de 2018  
Novidades de 2018

e-chains® 3D para aplicações robóticas: mais pequenas, com instalação mais rápida, mais seguras e muito muito mais…

Configurador de sistema de guiamento de cabos para robôs  
Configurador online
de sistema de guiamento de cabos para robôs

Auxílio para equipamentos para os mais variados tipos de robôs. Pedido simplificado de sistemas completos.

Catálogo dos componentes robóticos  
Catálogos para a indústria robótica

Uma vista geral sobre as soluções igus® para a indústria robótica

Visão geral do produto para aplicações com robôs

Calha articulada para robots triflex® R 3D

 
triflex® R - TRC

Esteira porta cabos em 3D, design fechado TRC

triflex® R - TRE  
triflex® R - TRE

Esteira porta cabos em 3D, design TRE "Fácil" para a rápida inserção de cabos

 
Terminais de fixação standard

para TRC / TRE / TRL. Também possível com abraçadeiras e como conexão intermédia.

triflex® R - TRL  
triflex® R - TRL

Esteira porta cabos em 3D, a alternativa leve com design TRL "Fácil"

 
Terminais de fixação light

Standar para a versão TRL Standar para a versão TRL

 
Configure a separação interior

Defina os cabos, escolha a esteira e crie a separação interior. Agora também para todas as séries triflex® R!

triflex  
Pacotes de mangueiras readychain® triflex®

Pacotes de mangueiras pré-preparadas para robôs de soldagem

CFSPECIAL.792  
Especialmente para o 7.º eixo em robôs

Revestimento exterior em PUR

Com malha

Resistentes a óleos e líquidos de refrigeração

Resistente à hidrólise e a micróbios

Isento de PVC e halogéneo

Resistente a entalhes

Retardador de chama

Para aplicações de movimentos rotatórios

Visão geral da nova geração de twisterchain  
Nova geração - nova twisterchain

Robusto, silencioso, para cargas elevadas

twisterchain - Visão geral  
twisterchain

Movimentos em espiral e circulares em até 520°

Visão geral do TwisterBand  
Twisterband: Compacto, modular, económico

Movimento rotatório horizontal de 7.000° e mais, e até 3.000° na posição de instalação vertical

O configurador  
Configurador em CAD 3D twisterchain

Rápida geração de modelos completos de CAD 3D twisterchain.

Outros produtos

Sistema de retração linear  
triflex® RSE

Sistema de retração linear

 
triflex® RSP

Força de retração continuamente ajustável

 
Conjunto triflex® R

Módulo universal oara todos os movimentos do robot:

Módulos de varetas de fibra triflex® R  
módulo de tirantes

Solução inteligente do problema através de uma peé-tensão

Kit de montagem universal triflex® R  
Kit de montagem universal

Oferece o potencial de montagem do módulo na posição desejada no braço robótico.

Alívio de tensão triflex® R para grandes seções de cortes transversais  
Conexões para serviços pesados

Anexação de acessórios e fixação segura dos mesmos nos robôs

Anéis de guiamento deslizantes triflex® R  
Anéis de guiamento deslizantes triflex® R

Disponível com ou sem rótula oscilante

 
Fixação ao eixo 6 triflex® R

Uma conexão para todos os tipos comuns de robôs.

Protetores triflex® R  
Protectores

Bem protegido em aplicações extremas

Capas de proteção contra o calor triflex® R  
Capas de proteção contra o calor

Protecção acontra soldadura e salpicos de metal até aos 600ºC

CF Robot - cabo robótico  
Cabo especial CF Robot

Cabos especiais para uma vida útil longa em aplicações robóticas

Consulta para cabo robótico  
Cabos especiais específicos para clientes

para aplicações robóticas e de torção cabos de controle, motor, servo, bus e de dados de acordo com a necessidade.

Sistema modular robolink®  
Junta de múltiplos eixos robolink® para robôs

Diversos mecanismos de movimento integrados em um componente.

Abraçadeiras HRC  
Suportes HRC – Guiamento seguro e fiável ao longo de todos os eixos

Facilita o guiamento de cabos para robôs colaborativos

O nosso serviço para si

 
Escolha e preenchimento

Dicas para a escolha certa e o preenchimento adequado de uma triflex® R.

CAD 3D  
CAD 3D

Arquivos CAD 3D para vários programas CAD diferentes.

Michael Schlabach  
Serviço de montagem triflex® R

Produzimos a máxima vida útil para a sua aplicação robótica.

 
triflex® R readychain®

Pacote de mangueiras para robôs. Pacotes de pronta montagem em 3 a 10 dias.

 
Qualidade triflex® R

Qualidade igus® testada diariamente. Verificados e testados diariamente.

Comunicados de imprensa do triflex® R  
Comunicados de imprensa igus®

Notas de imprensa, fotos e comentários

Exemplos práticos

Exemplos de aplicações triflex® R  
Aplicações

Novos exemplos interessantes de aplicações e notas sobre os sistemas triflex® R

Vídeos de aplicação da igus®  
Vídeos de aplicação

Aqui pode encontrar todos os vídeos de aplicação sobre as calhas articuladas e acessórios triflex® R.

Vídeos de montagem triflex®  
Vídeos de instalação

Muitos vídeos de montagem úteis para calhas articuladas e acessórios triflex® R.

Downloads da indústria robótica  
Folhetos e brochuras

Novidades e informações sobre produtos no setor da robótica na área de download da igus®.

Mais produtos igus® para automação

Soluções em plástico sem necessidade de manutenção
drylin® ZLW - Módulo Linear  
DryLin® ZLW Correia dentada axial

A solução ideal para o funcionamento em várias posições. Eixos de correia dentada sem nenhuma necessidade de manutenção e de lubrificação.

iglidur® PRT - Anel rotativo deslizante  
Anel rotativo deslizante iglidur® PRT

Solução de mancais pronta para instalação, totalmente sem necessidade de manutenção e de lubrificação.

 
Outros sistemas de Esteiras porta cabos

para várias aplicações. Por exemplo, para instalação em locais apertados, altas velocidades ou preenchimento simples.

Visão geral dos cabos elétricos chainflex®  
Mais cabos chainflex®

Cabos de controle, de dados, servo, bus, motor, CFO, de medição e de sistemas, bem como, outros tipos de cabos especiais.

Visão Geral dos Produtos iglidur®  
Mais produtos de mancais lisos

feitos de vários materiais para diversas aplicações. Buchas lisas feitas de polímeros de alta performance.

Informações atuais

Robotation Academy  
Parceria com a Robotation Academy

A igus® é uma parceira da Robotation Academy, primeira academia independente de robôs e automação (fabricantes universais) da Alemanha.