Soluções para barcos a motor

Sistema de direção

Sistema de direção

Chumaceiras esféricas isentas de lubrificação e com compensação de tolerância em polímeros de elevada performance.
Sistema de assento

Sistemas de assento montados sobre molas

Resistente à corrosão, isento de lubrificação, guias lineares.
Válvulas com articulações duplas

Válvulas (EGR e turbocompressor)

Articulações duplas resistentes ao desgaste, para funcionamento a seco e isentas de manutenção.
Casquilhos de abas

Casquilhos de abas

Casquilhos autolubrificados resistentes à pressão especificamente para veios de alumínio.
Barras de acoplamento em transmissões

Caixa redutora

Barras de acoplamento com redução de ruído, para funcionamento a seco com baixo atrito isento de lubrificantes externos.
Sistema de assento

Ajuste do assento elétrico

Calhas articuladas para pequenos espaços de instalação e alturas internas.
Casquilhos deslizantes em atuadores de engrenagens e tensionadores de correia

Atuadores de engrenagens e tensionadores de correia

Casquilhos deslizantes cilíndricos e isentos de manutenção e lubrificação para pressões elevadas nas extremidades
iglidur J em compensadores

Compensador

Maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os veios, com um coeficiente de atrito muito baixo.
drylin QLA em compensadores

Compensador

Acionamento linear telescópico isento de lubrificação, para ajuste manual ou eléctrico.

Outros produtos para barcos a motor

iglidur P

Casquilhos cilíndricos

  • Isentas de manutenção e económicas
  • Baixa absorção de humidade
  • Elevada capacidade de carga
drylin SLW

Módulos lineares em aço inoxidável

  • O material dos casquilhos deslizantes pode ser escolhido
  • Conformidade com a FDA com os casquilhos deslizantes iglidur A180
  • Casquilhos iglidur X para altas temperaturas, funcionam até +250 °C
Anéis rotativos deslizantes

Anéis rotativos deslizantes

  • Para movimentos rotativos horizontais
  • Anéis rotativos prontos a instalar, isentos de lubrificação e com funcionamento a seco
Guia linear redonda

Guias lineares redondas em aço inoxidável

  • Fixação com clips de freio
  • Adaptador fechado em aço inox
  • Casquilho linear iglidur® J

Soluções para outras embarcações



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h