Produtos para salas limpas até Classe ISO 1

Seja num robô ou em aplicações de pick-and-place no fabrico de semicondutores e microeletrónica:
a igus oferece componentes para todas as salas limpas que Melhoram a tecnologia e Reduzem os custos

No caso das salas limpas, os requisitos relativos à resistência ao desgaste dos componentes em movimento são particularmente elevados, pois qualquer contaminação prejudica os produtos e processos. Isto custa dinheiro. Desenvolvemos e testamos os nossos produtos em polímeros de elevada performance no nosso laboratório interno de sala limpa com o maior cuidado. Além disso, para afirmarmos de forma rigorosa que os nossos produtos são ideais para a utilização em salas limpas, o Instituto Fraunhofer sujeita-os a mais testes. Isto possibilita uma vasta gama de produtos, com a melhor classificação para salas limpas possível (Classe ISO 1).
Vantagens dos produtos para salas limpas:
  • Reduzem o espaço de instalação e o peso
  • Vibrações e ruído reduzidos
  • Rápido envio e montagem fácil
  • Calhas articuladas de abertura fácil para substituição rápida dos cabos
  • Garantia de longa duração de vida testada e comprovada: 50 milhões de ciclos duplos
  • Calhas articuladas, cabos e conectores disponíveis individualmente a partir do tamanho 1 - ou como um sistema completo a partir de um fornecedor

Novos produtos de 2021

3 novos produtos em 4 minutos

Um vídeo sobre os nossos destaques para salas limpas

Este ano, apresentamos 168 inovações. O gestor da indústria Peter Mattonett irá apresentar as principais novidades em quatro minutos, como por exemplo, a separação interior em forma de anel para a e-skin:

  • Reduz ainda mais o desgaste dos cabos no sistema de calhas articuladas e-skin
  • Maior duração de vida dos cabos devido à redução do desgaste do revestimento
  • Fácil manutenção e retrofit
Saiba mais sobre a separação interior das e-skin
Fornecimento de energia sem desgaste mensurável, mas com elevada robustez
Sistema de guiamento de cabos modular e de fácil preenchimento
Calhas corrugadas fáceis de abrir para salas limpas para aplicações sem suporte
Configurador e-skin

Guia de seleção para sistemas de alimentação móveis em salas limpas


Não tem a certeza de qual é o sistema de fornecimento adequado para a sua aplicação?
Com o nosso guia de seleção, pode encontrar a solução adequada com apenas alguns cliques em apenas 30 segundos.

Soluções industriais


A caixa de amostras de motion plastics

Tornar as coisas fáceis: com o expositor da igus, tem sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes que são adequados para o seu setor industrial. 
 
Trazemos-lhe o expositor, instalámo-lo a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos da sua escolha. Ou pode ser você próprio simplesmente a configurá-lo. Como um expositor permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.
Encomendar já gratuitamente


Produtos compatíveis com salas limpas

Calhas articuladas

As calhas articuladas num ambiente de sala limpa têm de ser especialmente resistentes ao desgaste, uma vez que uma quantidade de partículas no ar superior aos limites restritos especificados nas normas pode contaminar a sala limpa.
Calhas articuladas para aplicações em salas limpas

Cabos e mangueiras

Mangueiras pneumáticas e vários cabos de acordo com a norma ISO classe 1 e 2 IPA- Também disponíveis para conexão imediata, adequados para a Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens e muitos outros fabricantes.
Cabos flexíveis para salas limpas

Guias lineares

Na nossa gama de guias lineares para funcionamento a seco, oferecemos quatro modelos que são certificados para utilização em salas limpas ISO classe 6 a 3.
drylin para aplicações em salas limpas

Anéis rotativos deslizantes

Os elementos deslizantes do PRT-04-100 em iglidur J minimizam as emissões de partículas, para que possam ser utilizados em salas limpas.
Mais informações sobre o anel rotativo deslizante PRT-04

 

    Limpeza simples e segura:
    estudo do drygear® Apiro em design higiénico

    Design higiénico Apiro
    • Limpeza simples e segura das caixas redutoras em polímero iglidur económicas, graças ao seu design aberto
    • Desenho modular adequado para ajustes manuais e acionados por
    • motor
    • Possibilidade de conversão rápida
    • Montagem sem quaisquer ferramentas especiais
    • Ótima compatibilidade de produto
       

    Produtos por classe de sala limpa

    ISO 14644-1FED STD 209EGMP (não operacional)Partículas máx. (0,5 mícrons) m³Partículas máx. (0,5 mícrons) f³Produtos da igus que cumprem a norma
    1N/A N/A Calhas articuladas, cabos, mangueiras corrugadas, mangueiras pneumáticas
    2N/A N/A ver acima
    31 35 ver acima + guias lineares
    410 352 ver acima
    5100A & B3.520100ver acima
    61.000 35.200997ver acima
    710.000C352.0009.967ver acima
    8100.000D3.520.00099.675ver acima
    9N/A 35.200.000996.747ver acima
     

    Os dados para GMP e FED STD 209E servem apenas para uma comparação aproximada e não têm em conta outros fatores, como a contaminação bacteriana. Contacte-nos para obter a configuração certa para o seu projeto.


    Testes em "sala limpa" de acordo com a norma ISO 14644-14 permitem o rápido desenvolvimento de produtos para clientes


    De modo a possibilitar o desenvolvimento mais rápido de novos motion plastics compatíveis com salas limpas, a igus concebeu e implementou um laboratório para salas limpas personalizado com um sistema de sala limpa Classe ISO 1, em Colónia, em conjunto com o instituto Fraunhofer IPA, parceiro no desenvolvimento e certificação.
    No novo laboratório, podemos realizar testes para clientes e novos desenvolvimentos antecipadamente, sob condições reais, num prazo muito curto.
     
    Saiba mais sobre o nosso laboratório de sala limpa agora

    Exemplos de aplicação em salas limpas


    Perguntas e respostas relativamente a produtos de tecnologia de sala limpa

    Os produtos para salas limpas atendem às exigências crescentes?
    Uma vez que os requisitos de qualidade para aplicações de tecnologia de sala limpa, bem como os dos clientes e das normas de ensaio, estão em constante crescimento, a igus® trabalha continuamente para aperfeiçoar os seus produtos. Para o efeito, desde 1997, a igus realiza testes de aptidão para as salas limpas no seu próprio laboratório de testes.  Além disso, produtos apropriados são testados externamente pelo Instituto Fraunhofer.

    Os casquilhos deslizantes da igus são adequados para salas limpas?
    A adequação para salas limpas dos nossos casquilhos deslizantes iglidur é determinada com base nas partículas de desgaste libertadas nas aplicações. O tamanho e a quantidade das partículas de desgaste libertadas dependem:
    • da respetiva combinação dos materiais de veio e de casquilho
    • de outros parâmetros, como a carga, a velocidade, etc.
    Portanto, não existem materiais para salas limpas claramente definidos para os nossos casquilhos deslizantes; estes dependem da sua utilização. Os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo a escolher o material certo (Formulário de contacto).
    Aplicação em salas limpas dos nossos produtos Exemplo: utilização do nosso sistema de calhas articuladas

    Mais informações

    Brochura de produtos para salas limpas

    Classes de sala limpa dos nossos produtos e informações sobre RoHs e ESD.
    Descarregar agora

    Informações sobre ESD

    Mais informações sobre o material igumid da igus para aplicações com ESD.
    Condutividade permanente e isenta de manutenção com igumid ESD