Tecnologia de casquilhos da igus em automóveis -
áreas de aplicação

Excelentes polímeros, melhorados através da adição específica de materiais de reforço e lubrificantes sólidos, testados milhares de vezes e comprovados em milhões de aplicações - é isto que os motion plastics da igus representam. Todos os anos, os nossos engenheiros desenvolvem mais de 100 novos compostos plásticos e realizam mais de 3.500 testes de casquilhos isentos de manutenção, estabelecendo uma grande base de dados com as especificações tribológicas dos polímeros.

Aplicações no interior
Aplicações no exterior e no chassis
Aplicações no compartimento do motor

Interior


Ajuste dos assentos

Hoje em dia, o banco de um automóvel moderno tem muitas opções de ajuste manual e elétrico. Seja na altura, comprimento, apoio de pernas, apoio de braço ou ajuste do apoio de cabeça, seja no mecanismo de rebater ou na rotação do assento: a durabilidade e a redução de ruído e peso são requisitos essenciais para componentes em todas as construções modernas de assentos. Os nossos casquilhos e sistemas de calhas articuladas são ideais para esta utilização.

Sistemas de pedais

Baixo ruído e resistente a cargas nas extremidades: os casquilhos iglidur J são perfeitos para pedais

Alavanca da caixa de velocidades

Componentes com elevada duração de vida para pontos de apoio na alavanca da caixa de velocidades: leves, silenciosos, com elevada duração de vida e isentos de manutenção

Interruptor rotativo

Funcionamento suave sem lubrificação adicional e manutenção com os rolamentos de esferas xiros

Ecrã principal

Casquilho silencioso e com baixa folga isento de lubrificação com casquilhos iglidur

Apoio de braço central

Baixo ruído e deslizamento suave sem manutenção com a guia de baixo perfil drylin N
drylin no encosto de cabeça

Apoio de cabeça

O robusto material drylin proporciona uma solução isenta de manutenção com uma longa duração de vida, mesmo quando está sujeito a ajustes frequentes, p. ex., devido à partilha dos automóveis. Os pontos de bloqueio na guia permitem ajustes graduais.

Exterior e chassis


Dobradiças com múltiplas articulações

Rolamento com baixa folga com casquilhos deslizantes iglidur, que se calibram durante o processo de pintura eletrostática

Casquilho da dobradiça das portas

Elevada resistência à compressão e sem corrosão com casquilhos deslizantes iglidur
Casquilho nas dobradiças da porta da mala

Dobradiças das portas da mala

Elevada resistência à compressão e sem corrosão com casquilhos deslizantes iglidur
Casquilhos nas dobradiças das barras

Dobradiça das barras

Elevada resistência à compressão e sem corrosão com casquilhos deslizantes iglidur

Sistemas de capotas convertíveis

A folga é baixa, apesar das tolerâncias de montagem da peça estampada e do rebite, graças aos casquilhos auto-ajustáveis iglidur

Etapa

Elevada carga lateral e baixa absorção de humidade: fiabilidade com casquilhos iglidur

Casquilho da pinça de travão

Elevadas temperaturas e cargas, contacto constante com sujidade e água - não são problema para os casquilhos deslizantes iglidur
Casquilho deslizante na carruagem inferior

Carruagem inferior

Resistente a cargas nas extremidades, baixa absorção de humidade: casquilho deslizante iglidur suporte do eixo

Grelha frontal

Perfeito para grelhas frontais com sistemas de aba ou mecanismos de rolamento: casquilhos deslizantes iglidur para funcionamento a seco e rolamentos de esferas xiros
Casquilhos deslizantes na cabine do condutor

Casquilhos no habitáculo do condutor

iglidur G e J nas hastes dos amortecedores hidráulicos

Limpa pára-brisas

Leves e resistentes à sujidade: casquilhos iglidur nos braços dos limpa pára-brisas e nas escovas dinâmicas dos limpa pára-brisas

Faróis

Leves e resistentes à sujidade: casquilhos iglidur nos braços dos limpa pára-brisas e nas escovas dinâmicas dos limpa pára-brisas
Guias lineares drylin nos tetos de abrir

Tetos de abrir

As guias lineares drylin deslizam sobre polímeros e não têm componentes sensíveis como as guias lineares de esferas. Por conseguinte, são resistentes à sujidade e ao calor, isentas de corrosão e têm uma baixa absorção de humidade.

Compartimento do motor


Atuadores e rodas dentadas pequenas

Casquilhos deslizantes, fusos, porcas e rodas dentadas para um funcionamento contínuo isento de manutenção

Bombas de arrefecimento

Casquilhos deslizantes com resistência a misturas de água e glicol e elevada velocidades de deslizamento

Controlos de arrefecimento de água

Casquilhos deslizantes resistentes a meios agressivos com vantagem no custo sobre os casquilhos em cerâmica e grafite

Servo Freios

Casquilho deslizante com menor desgaste e atrito em comparação com um semelhante metálico

Válvulas do acelerador

Substituição perfeita de rolamentos de agulhas: casquilhos deslizantes iglidur resistentes a meios agressivos e à temperatura

Caixa redutora

Com os casquilhos deslizantes iglidur não há mais corrosão por contacto e melhor amortecimento, em contraste com os casquilhos metálicos
Casquilho deslizante no coletor de admissão variável

Coletor de admissão variável

Casquilho deslizante iglidur, amortecedor de vibrações, com compensação de tolerância devido ao O-ring

Sistemas de direção

Casquilhos deslizantes resistentes ao desgaste nos veio de direção e ajuste da coluna dos veículos comerciais

Tensionador da correia

Casquilhos deslizantes iglidur J resistentes à sujidade para movimentos oscilantes de alta frequência

Articulações angulares duplas igubal

Turbocompressor

Turbocompressor

Consoante o material, os tirantes articulados duplos igubal podem ser utilizados a altas temperaturas e são, portanto, ideais para a utilização em turbocompressores. São também resistentes à sujidade e à corrosão.
Caixa redutora

Caixa redutora

Aplicações metálicas são substituídas por tirantes articulados duplos igubal em caixas redutoras, uma vez que os polímeros de elevada performance reduzem o ruído e amortecem as vibrações.
Articulação dupla em coletores de admissão variável controlados

Controlo dos coletores de admissão

Ao contrário dos pesados tirantes duplos metálicos, os tirantes articulados duplos igubal apresentam um baixo coeficiente de desgaste, baixo peso e suportam elevadas cargas dinâmicas.

Mais exemplos


Está à procura de exemplos de aplicações do setor automóvel na prática?
Aqui pode encontrar aplicações dos nossos clientes já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h