×
... vedado contra a sujidade ...
Articulações duplas igubal® WDGM-FX
Alojamento vedado contra a sujidade com uma secção central em aço inoxidável com comprimento variável.
Melhoria técnica
Rigidez Shore D 58: 25% mais elástico que o igumid G
20 vezes mais resistentes ao desgaste a funcionar com pinos esféricos metálicos do que a poliamida
Montagem fácil
Redução do custo
Sem quantidade mínima de encomenda
Comprimentos personalizados
O preço pode ser calculado online
Provas dadas
Testados: força de tração de 150N (a curto prazo) e 75N (a longo prazo)
Sustentabilidade
Ambientalmente responsável, uma vez que
não são necessários lubrificantes adicionais
Otimização dos requisitos do material
A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química.
Mais informações
.
Comprar agora!
Ir para o programa standard das articulações duplas
Melhorar a tecnologia e reduzir os custos com igubal
Breve apresentação das articulações duplas WDGM-FX
Aconselhamento sobre articulações duplas
Teremos todo o gosto em aconselhá-lo.
Quer seja por e-mail, telefone ou no local.
Basta selecionar a opção de contato desejada.
Faça o pedido sem compromissos
O que é o iglidur?
De que são feitos os materiais iglidur?
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe
Seminários online
Gostaria de saber mais sobre igubal®?
O nosso arquivo de seminários online contém conhecimentos e testes fascinantes dos nossos produtos.
Ir para os seminários online