Com a oferta de cerca de 5000 cabos confecionados de potência, servomotor, sinais e encoder, que podem ser utilizados em calhas articuladas e de acordo com os standards de 30 fabricantes, a igus tem sempre o cabo certo para qualquer aplicação. A seleção de cabos para motores é muito completa porque existem até sete qualidades por especificação de cabo. Não se tratam de modelos únicos; em vez disso, seleciona cabos otimizados com base nas condições da aplicação e onde serão utilizados. Quer sejam temperaturas gélidas (até -40°C), óleos, ou espaços de instalação limitados que ditam a seleção do cabo, as sete qualidades existentes permitem encontrar sempre o cabo mais económico e que funciona na sua aplicação. Uma garantia até quatro anos ou 100 milhões de cursos em calhas articuladas proporciona uma proteção adicional. O terceiro pilar para a seleção do cabo de acionamento correto é a ferramenta de cálculo da duração de vida. São necessários apenas alguns cliques para calcular a duração de vida dos cabos dos motores na aplicação.