Robô de colagem

É possível implementar muitas aplicações diferentes com robôs. Por exemplo, para além das tarefas de posicionamento e de "Pick & place", também é possível automatizar eficazmente a aplicação de colas, vedantes, tintas e espumas isolantes. Os nossos robôs para doseamento e colagem tem componentes para a mais elevada precisão e consistência na qualidade. Este processo pode ser repetido com precisão. Trata-se, sobretudo, de evitar o desperdício de material e de colar ou distribuir com maior precisão. Outra razão é a segurança no local de trabalho, uma vez que o robô pode facilmente entrar em contacto com produtos químicos e apoiar um trabalho não ergonómico. A configuração fácil da robótica, o sistema de comando e o conceito modular que rege com os nossos componentes robóticos, permitem que os processos de colagem sejam adaptados de forma flexível. Os nossos especialistas em Automação Low-cost terão todo o gosto em ajudá-lo a escolher e configurar o seu sistema robótico.

Aplicação de adesivos na indústria automóvel

Na fábrica em Emden da Volkswagen, a produção da Passat B8 PA utiliza um braço robótico articulado robolink®. Colar componentes de insonorização na parte traseira da consola da bateria é uma operação realizada pelo robô de colagem, ao aplicar duas camadas de cola e ao eliminar a necessidade de trabalho manual meticuloso do pessoal da linha,
melhora a qualidade do processo de colagem.
  • Fornecimento automático das peças a colar
  • Aplicação fiável do adesivo
  • Redução dos processos manuais propensos a erros
  • Processos de colagem económicos graças à utilização de soluções de automação low-cost
Ir para o exemplo de aplicação

Aplicação de adesivos na produção de máquinas

A tapo-fix GmbH, com sede em Wolfsburgo, na Alemanha, usa um sistema de módulos lineares multiaxiais da igus para uma aplicação precisa de um vedante.
O robô aplica o vedante rapidamente e em doses ideais, eliminando o trabalho manual monótono e demorado. O resultado é uma maior capacidade de produção e uma qualidade continuamente elevada.
  • Doseamento preciso de adesivos
  • Distribuição precisa e consistente dos adesivos
  • Qualidade de produção consistente
  • Integração económica e rápida amortização
Ir para o exemplo de aplicação

Aplicação de adesivos na produção de candeeiros

Com a ajuda do sistema de doseamento do spray universal LOCTITE e um sistema de módulos lineares multiaxiais da igus, o adesivo pode ser aplicado com precisão. É possível obter um elevado nível de repetibilidade graças à elevada precisão do percurso do sistema de módulos lineares multiaxiais e à pressão ajustada do doseador.
  • Colagem segura de diferentes materiais
  • Quantidades de enchimento flexíveis
  • Padrão constante do adesivo e doseamento preciso 
  • Processos de colagem económicos graças à utilização de soluções de automação low-cost
Ir para o exemplo de aplicação

Apoio para Automação low-cost

Precisa de ajuda na seleção de produtos ou no seu projeto? Pode contactar-nos através destes canais:

Serviços e contactos

FAQs

Academia

Academia

Newsletter

Newsletter