motion plastics para a produção de motores elétricos e a hidrogénio
Fornecimento de energia seguro – em todas as direções e com raios de curvatura pequenos
Os robôs de soldadura e de colagem são componentes essenciais da produção automática de motores elétricos e a hidrogénio. A elevada maleabilidade e velocidade de manobra caracterizam estas máquinas precisas. Para se manterem a par, cada sub-componente deve preencher certos requisitos. As calhas articuladas instaladas no exterior do robô devem ser flexíveis, protegendo ao mesmo tempo cabos e mangueiras de forma fiável, mesmo quando os seus raios de curvatura são pequenos. As calhas articuladas devem também ser fáceis de abrir para que os cabos e as mangueiras possam ser substituídos rapidamente.
Produtos adequados
Calhas articuladas E4.38L
Abertura de ambos os lados para uma montagem rápida
Fixação a toda a volta com os terminais de fixação KMA
Proteção contra limalhas graças às tampas muito estanques
Fornecimento de energia fiável à velocidade máxima do processo
Este robô de soldadura a laser da Flexweld Robotic Welding funciona de forma extremamente rápida. Requer um fornecimento de energia flexível e à prova de falhas. O desafio: Devido aos diferentes raios de curvatura, os cabos de fibra ótica para monitorização da câmara e todos os outros cabos de comando e potência não podem ser guiados em conjunto. A solução: Enquanto os cabos de fibra ótica são ligados ao módulo de mola triflex R FlexBar, os outros cabos são conduzidos com um módulo triflex R TRC. Com os componentes da igus, o laser da produção funciona sem problemas à velocidade máxima do processo.