Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000

Calhas articuladas para robôs

Guiamento dos condutores ao longo de todos os eixos, especialmente nos robôs. Para o eixo 1, a twisterchain proporciona a proteção ideal dos cabos nos movimentos de rotação e em espiral. Os eixos 2-6 constituem a zona de aplicação do sistema triflex® R. Resistentes aos choques e à torção, com batente externo e rotação admissível de +/- 10° por elo, estas propriedades fazem da triflex® R a melhor e mais perfeita calha articulada para robôs.

Produtos

triflex® R

triflex® R  
Movimentos em três eixos

  • Altura interior (preenchível): 10 a 46,8
  • Ideal para movimentos multiaxiais exigentes
  • Elevada resistência à torção
  • Fácil de prolongar e encurtar
  • Batente que limita a torção e raio de curvatura mínimo
  • Vasta quantidade de opções disponíveis
  • "iF Design Award" 2004, 2007 e 2013

twisterchain Nova

twisterchain Nova

Geração atual

 
Robustas, silenciosas, para pesos adicionais elevados, pode rodar até 540°

  • Altura interior: 28 a 56 mm
  • Travessas com abertura ao longo do raio interior
  • Mais forte; possibilidade de pesos adicionais maiores
  • Peso 25% menor em relação à twisterchain anterior
  • Funcionamento mais silencioso e altamente dinâmico (com a nova guia)
  • Interior suave, apropriado para cabos
  • Testadas com êxito no laboratório da igus® em mais de 1 milhão de ciclos
  • Velocidades de rotação de 1 m/s ou mais, movimentos de rotação/em espiral até 540° (360° a partir de stock)

twisterchain

twisterchain

Modelo antecessor da twisterchain nova

 
Movimentos rotativos e em espiral

  • Altura interior: 28 a 56 mm
  • Abertura ao longo do raio interior e exterior
  • Versão clássica

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h