Solução
De forma a orientar os cabos de servomotor, encoder e sensor mencionados bem como o cabo de terra ao lado da máquina quando o dispositivo de quinagem se move, a TRUMPF confia agora de calhas articuladas da igus. Para a TruBend Series 5000, o fabricante de máquinas-ferramenta utiliza as calhas tapadas da
série R4.1L, utilizando tampas em vez das travessas standard. Tal como na versão aberta E4.1L, as tampas podem ser abertas em ambas as extremidades e oscilam 115 graus, o que poupa tempo e custos de montagem. Se necessário, podem até mesmo ser removidas na totalidade, e novamente colocadas e fechadas com uma simples pressão.
As calhas articuladas tapadas foram originalmente desenvolvidas como uma versão resistente a limalhas. Nesta aplicação específica, contudo, a TRUMPF pretendia a versão tapada por meros motivos ópticos. Outros fatores importantes para este fabricante de máquinas são não só a facilidade de montagem e os pequenos raios de curvatura, mas também o volume máximo de preenchimento combinado com a menor altura exterior possível. Quando comparada com as calhas articuladas para aplicações exigentes E4.1, uma parte significativa de material é poupado utilizando a série
E4.1L de modo a que as calhas tapadas idênticas são cerca de 30% mais leves. Isto poupa uma grande força de acionamento. Também é possível acomodar ainda mais condutores num determinado espaço.
No entanto, o desenho patenteado do encaixe entre os elos da calha e os batentes duplos com grande superfície foram replicados das E4.1. Estas características de design proporcionam uma elevada resistência e também permitem comprimentos sem suporte maiores. Através de um travão nas superfícies dos batentes, o ruído também é minimizado, o que resultou num funcionamento silencioso.